17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリッップクランプツールハンガー付セット[11本組]

通常単価(税別)
37,60030,722
税込単価
41,36033,794
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:5日目

【用途】・自動車の内張り及びクリップの取り外し。【適用】・国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    112-5872
  • 質量(g)
    1990
  • セット内容(点)
    11

型番:

ATP11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 重量:1,990g
 

【セット内容】

品名単品型番
アングル小AP20-6
アングル中AP20-10
アングル大AP20-13
ロング中AP20L-10
ロング大AP20L-13
ストレート小AP20-6B
ストレート中AP20-10B
ストレート大AP20-13B
ロングストレート中AP20L-10B
ロングストレート大AP20L-13B
ロング可動支点AP20L-P
クリッップクランプツールハンガー付セット[11本組]  製品仕様関連画像

便利なハンガー付き

ATP11の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
112-5872
質量(g)
1990
セット内容(点)
11

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATP11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,60030,722
( 33,794 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・自動車の内張り及びクリップの取り外し。
【適用】
・国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
【特長】
・便利なハンガー付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリッップクランプツールハンガー付セット[11本組]の型番ATP11のページです。 型番ATP11に関する仕様情報を記載しております。
クリッップクランプツールハンガー付セット[11本組]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリッップクランプツールハンガー付セット[11本組]
ブレーキパイプ用めがねレンチ・セット(MZ11・2本組)
クリップクランプツール アングルセット[3本組]
クリップクランプツール アングルショートセット[2本組]
9.5sq.O₂センサソケット・セット
コネクタハウジングプライヤ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格37,6005,4849,4356,8765,43811,145
通常出荷日5日目5日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ汎用ツールブレーキ関連汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール
トラスココード112-5872113-5321112-9013823-0763823-0839859-1199
質量(g)1990135340130290A:177、B:177、C:176
セット内容(点)11232--

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング