17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライドハンマプラー板金フック

通常単価(税別)
3,295
税込単価
3,625
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。

型番:

AUD3-C1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番プラー側ねじサイズ適用スライドハンマプラー全長質量(g)
AUD3-B2W9/16-12AUD3139530
AUD3-B3W9/16-12AUD3179500
AUD3-B4W9/16-12AUD3109430
AUD3-C1W9/16-12AUD3105140
AUD3-C2W9/16-12AUD3150300
AUD3-D1W9/16-12AUD384.5220
AUD3-E1-6W9/16-12AUD3104400
AUD3-E1-8W9/16-12AUD3104400
AUD4-B1M18×2.0AUD42201,350
AUD4-B11M18×2.0AUD42441,200
AUD4-B2M18×2.0AUD4189840
AUD4-F1M18×2.0AUD41511,100
AUD5-B2M22×2.5AUD52041,300
AUD5-B21M22×2.5AUD51891,100
AUD5-B3M22×2.5AUD5179850
AUD5-F1M22×2.5AUD51891,900

外形図

スライドハンマプラー板金フック 外形図

使用方法・使用事例

自動車板金引出し作業例

スライドハンマプラー板金フック 自動車板金引出し作業例

AUD3-C1の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
105
トラスココード
113-0670
ねじサイズ
プラー側:W9/16-12
質量(g)
140
全高(mm)
38
全幅(mm)
-
-
-

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • ねじサイズ

  • 質量(g)

  • 全高(mm)

  • 全幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AUD3-C1

全長

(mm)

トラスココード

ねじサイズ

質量(g)

全高(mm)

全幅(mm)

最小発注数量
105
113-0670
プラー側:W9/16-12
140
38
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,295
( 3,625 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドハンマプラー板金フックの型番AUD3-C1のページです。 型番AUD3-C1に関する仕様情報を記載しております。
スライドハンマプラー板金フックのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
板金のプーラーとして
5
満足度:5.0
引き出し用に使っています。いろんな形状があるので、凹みに応じて選べるのがいい。 スライドハンマーで使うには使いやすい。重...もっと読む
0人が参考にしています。
シャフト抜き
4
満足度:4.0
KTCのスライドハンマー用に購入。 シャフトの先端にネジを切り、アイボルトを取付けて、シャフトを抜いた。 滅多に使わない...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドハンマプラー板金フック
スライドハンマプラー
スライドハンマプラー用ドライブシャフトリムーバー
スライドハンマプラー AUD5
4本組 フック&ピックセット
アーマチュアベアリングプーラ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)エスコKTC(京都機械工具)
通常価格3,29518,261 -13,08143,26813,96315,031 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜3日目5日目2日目3日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツールエンジン関連汎用ツール汎用ツールタイヤ関連

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング