ツール用品技術窓口

コネクタハウジングプライヤ

通常単価(税別)
11,145
税込単価
12,260
通常出荷日:2日目

【用途】・コネクタハウジングのロック解除と引き抜き。【特長】・作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    A:208,B:209,C:194
  • トラスココード
    859-1199
  • 寸法ℓ (mm)
    A:53,B:54,C:39
  • 寸法T (mm)
    A:12,B:12,C:12
  • 寸法 B (mm)
    A:25,B:25,C:34
  • 質量(g)
    A:177、B:177、C:176
  • 特長
    付属クロー:ハウジングクローA,ハウジングクローB,ハウジングクローC

ご注意

  • 適用以外の用途には使用しないでください。

型番:

AD101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

コネクタハウジングプライヤ 規格表

外形図

コネクタハウジングプライヤ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

コネクタハウジングプライヤ 使用事例

AD101の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
A:208,B:209,C:194
トラスココード
859-1199
寸法ℓ(mm)
A:53,B:54,C:39
寸法T(mm)
A:12,B:12,C:12
寸法 B(mm)
A:25,B:25,C:34
質量(g)
A:177、B:177、C:176
特長
付属クロー:ハウジングクローA,ハウジングクローB,ハウジングクローC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,145
( 12,260 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コネクタハウジングのロック解除と引き抜き。
【特長】
・作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除。
・曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローで様々な形状に対応。
・束ねられた配線を避け、奥まった所に届きやすい長めのクローを採用。

ご注意

  • 適用以外の用途には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジングプライヤの型番AD101のページです。 型番AD101に関する仕様情報を記載しております。
コネクタハウジングプライヤのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備
5
満足度:5.0
今まで苦労していたコネクタ外しがウソのように簡単になります。 クロウの取替えもできて使い易いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタハウジングプライヤ
スライドハンマプラー AUD5
タイヤエアゲージ(ダブルコネクター)
ディスクブレーキピストンツール AB-10
クリップクランププライヤ 35°(ロックピン引抜きタイプ)
タイヤエアゲージ(ストレートコネクター)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格11,14546,76223,59410,2217,42823,803
通常出荷日2日目5日目2日目2日目1日目2日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツールタイヤ関連ブレーキ関連汎用ツールタイヤ関連
全長(mm)A:208,B:209,C:194825270155196270
トラスココード859-1199112-9035821-7797823-0786823-0764859-1210
寸法ℓ(mm)A:53,B:54,C:3954100115-100
寸法T(mm)A:12,B:12,C:12---9-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング