17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T形フレックスプラグレンチ

通常単価(税別)
8,131
税込単価
8,944
通常出荷日:4日目

【特長】・狭く深い箇所のプラグでも交換できます。・早回しのできるT型ハンドルです。・フレックス機構を採...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    385
  • 形状
    六角
  • 二面幅 (mm)
    16
  • トラスココード
    807-0661
  • 寸法D (mm)
    φ22
  • 質量(g)
    500
  • 特長
    先端マグネット,パワーフィット

型番:

PHF-16H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

T形フレックスプラグレンチ 規格表

外形図

T形フレックスプラグレンチ 外形図

PHF-16Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
385
形状
六角
二面幅(mm)
16
トラスココード
807-0661
寸法D(mm)
φ22
質量(g)
500
特長
先端マグネット,パワーフィット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PHF-16H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,131
( 8,944 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭く深い箇所のプラグでも交換できます。
・早回しのできるT型ハンドルです。
・フレックス機構を採用していますので角度をつけて回せます。
・スパークプラグが落下しないマグネット付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形フレックスプラグレンチの型番PHF-16Hのページです。 型番PHF-16Hに関する仕様情報を記載しております。
T形フレックスプラグレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形フレックスプラグレンチ
ハブキャッププライヤ HP-350S
クリップクランププライヤ 35°(ロックピン引抜きタイプ)
ディスクブレーキピストンツール AB-10
小型オイルドレーナー「持てるくん」
センタボルト(M18×2.0)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格8,13111,1917,42810,22178,435144,000
通常出荷日4日目2日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプ汎用ツールタイヤ関連汎用ツールブレーキ関連エンジン関連汎用ツール
全長(mm)385350196155860138
形状六角-----
二面幅(mm)16----19
トラスココード807-0661823-0790823-0764823-0786117-7058-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング