17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクブレーキピストンツール(ワイドプレート)セット

通常単価(税別)
25,52024,751
税込単価
28,07227,226
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【用途】・ディスクパッド交換作業に使用するディスクキャリパーピストン戻し。【適用】・対向4、6ピストン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • セット内容
    ディスクブレーキピストンツール(ワイドプレート)(ACB-12),プレートAセット(ATCB2A),プレートBセット(ATCB2B)
  • 質量(g)
    3000

型番:

ATCB5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATCB5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
セット内容
ディスクブレーキピストンツール(ワイドプレート)(ACB-12),プレートAセット(ATCB2A),プレートBセット(ATCB2B)
質量(g)
3000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATCB5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,52024,751
( 27,226 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ディスクパッド交換作業に使用するディスクキャリパーピストン戻し。
【適用】
・対向4、6ピストン型、並列2ピストン型ディスクキャリパーに対応。
・プレートAセット: 対向4ピストン、並列2ピストン型ディスクキャリパー
           キャリパー上部開口部寸法125mm以上
・プレートBセット: 対向6ピストン型ディスクキャリパー
           キャリパー上部開口部150mm以上
【特長】
・ディスクブレーキピストンツール(No.ACB-12)をベースに使用するサイズにあわせてプレートが交換可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクブレーキピストンツール(ワイドプレート)セットの型番ATCB5のページです。 型番ATCB5に関する仕様情報を記載しております。
ディスクブレーキピストンツール(ワイドプレート)セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクブレーキピストンツール(ワイドプレート)セット
クリップクランプツール アングルセット[3本組]
クリップクランプツール アングルショートセット[2本組]
9.5sq.O₂センサソケット・セット
ブレーキパイプ用めがねレンチ・セット(MZ11・2本組)
ストラットスプリングコンプレッサ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格25,5209,4357,2205,7106,610104,135
通常出荷日2日目1日目1日目1日目5日目5日目
商品タイプブレーキ関連汎用ツール汎用ツール汎用ツールブレーキ関連エンジン関連
セット内容ディスクブレーキピストンツール(ワイドプレート)(ACB-12),プレートAセット(ATCB2A),プレートBセット(ATCB2B)アングル小(AP20-6),アングル中(AP20-10),アングル大(AP20-13)アングルショート小(AP203-6A),アングルショート中(AP203-10A)O2センサソケット(AD501-22W),O2センサソケットアタッチメント(AD501-A)ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ11-10,12)本体(AS10-1),標準アーム(外径90~170)(AS10-2)
質量(g)30003401302901356000

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング