ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

12.7sq. ホイールナット専用トルクレンチ・セット 103N・m

通常単価(税別)
22,76820,700
税込単価
25,04522,770
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能な単能型トルクレンチ。【特長】・首元カバーのカ...

詳細を確認
  • メーカー指定トルクを確認の上、使用してください。

型番:

TWCMPA221
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TWCMPA221の仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
ラチェット式
全長(mm)
423
差込角
12.7mm(1/2inch)
トラスココード
807-0908
ヘッド部幅(mm)
40
重量(g)
1300
セット内容
12.7sq.ホイールナット専用トルクレンチ 103N・m:WCMPA103,12.7sq.ホイールナット専用ソケット 21mm:B38Z-21H
ギア歯数
36
特長
ユニオン機構,パワーフィット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TWCMPA221
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,76820,700
( 22,770 )
2日目

詳細情報

基本情報

メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能な単能型トルクレンチ。
【特長】
・首元カバーのカラーで設定トルクが判別可能。
・全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さの420mmに設定。
・ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
【用途】
・自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。
・右回転の締め方向のみに適応(※逆ねじには適応しません)。
・ホイールナット規定トルク103N・mの自動車(主にトヨタ・ダイハツ車等)に適用。

ご注意

  • メーカー指定トルクを確認の上、使用してください。

商品情報

製品仕様

TWCMPA221の外観

TWCMPA221の外観

使用イメージ

使用イメージ

操作イメージ図 ※締め付けトルク確認作業は矢 印の範囲内で行ってください。

操作イメージ図 ※締め付けトルク確認作業は矢 印の範囲内で行ってください。

仕様

  • 六角。
  • ソケットを確実に保持し、ボタン操作で簡単に着脱できるユニオン機構を採用。
  • リペアパーツ(補給部品)の設定。
  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状 パワーフィット を採用。
  • 質量:1.3kg
  • 12.7sq.ホイールナット専用トルクレンチ: 103N・m(WCMPA103)
  • 12.7sq.ホイールナット専用ソケット:21mm(B38Z-21H)

注意事項

  • メーカー指定トルクを確認の上、使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.7sq. ホイールナット専用トルクレンチ・セット 103N・mの型番TWCMPA221のページです。 型番TWCMPA221に関する仕様情報を記載しております。
12.7sq. ホイールナット専用トルクレンチ・セット 103N・mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.7sq. ホイールナット専用トルクレンチ・セット 103N・m
タイヤホールシリーズ ホイールナット専用トルクレンチ
スリップ式トルクレンチ
空転式トルクレンチ QSPCA
タイヤサービス用トルクレンチ
水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) RM-24LST・RM-30LST
メーカーKTC(京都機械工具)MATATAKITOYO東日製作所東日製作所MATATAKITOYOトップ工業
通常価格22,7689,482-37,55814,06941,229 -
通常出荷日2日目6日目7日目7日目〜8日目1日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式スパナ式ラチェット式ラチェット式特殊
全長(mm)423580128197515333
差込角12.7mm(1/2inch)-----
トラスココード807-0908-----
ヘッド部幅(mm)40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング