ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

12.7sq. ホイールナット専用

通常単価(税別)
4,5603,618
税込単価
5,0163,980
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケット。【特長】・全長100mmでホイールに合...

詳細を確認
  • ホイールナット専用に作られておりますので構造上、耐荷重性が低くなっております。

型番:

B38Z-22H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B38Z-22Hの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7sq
全長(L寸法)(mm)
100
単品・セット区分
単品 ソケット
JANコード
4989433125954
トラスココード
821-7845
質量(g)
200
特長
パワーフィット
D1(mm)
29.5
D2(mm)
22
H(mm)
27
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B38Z-22H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5603,618
( 3,980 )
2日目

詳細情報

基本情報

自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケット。
【特長】
・全長100mmでホイールに合わせた専用設計。
・トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上する。
・めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
・差込角:12.7sq.。
・六角。
【用途】
・22Hはトヨタ ランドクルーザー 100系、ホンダ レジェンド(KB1)用。

ご注意

  • ホイールナット専用に作られておりますので構造上、耐荷重性が低くなっております。

商品情報

製品仕様

応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状、パワーフィットを採用

12.7sq.ホイールナット専用ソケットの外観

12.7sq.ホイールナット専用ソケットの外観

12.7sq.ホイールナット専用ソケットの使用イメージ

12.7sq.ホイールナット専用ソケットの使用イメージ

12.7sq.ホイールナット専用ソケットの寸法図

12.7sq.ホイールナット専用ソケットの寸法図

型番S(六角)D1D2HL▼g
B38Z-17H17242222100200
B38Z-19H19262224100200
B38Z-21H2127.52226100200
B38Z-22H2229.52227100200

単位:mm

注意:ホイールナット専用に作られておりますので構造上、耐荷重性が低くなっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.7sq. ホイールナット専用の型番B38Z-22Hのページです。 型番B38Z-22Hに関する仕様情報を記載しております。
12.7sq. ホイールナット専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.7sq. ホイールナット専用
12.7sq. アルミホイール用ソケット
12.7sq. ツイストソケット
12.7sq. ロングヘキサゴンビットソケット(6角)
12.7sq. インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントソケット
12.7sq. ロングT型トルクスビットソケット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格4,5602,8526,5801,535 -7,648 -2,167 -
通常出荷日2日目4日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状6角6角特殊六角穴付ボルト用6角6角特殊
二面幅寸法(S寸法)221724---
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7sq12.7sq12.7sq12.7sq12.7sq12.7sq
全長(L寸法)(mm)1006042132194132

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング