ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

12.7sq. アルミホイール用ソケット

通常単価(税別)
2,852
税込単価
3,137
通常出荷日:4日目

自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケット。【特長】・薄肉タイプで化粧ナットの損傷...

詳細を確認
  • アルミホイール専用に作られておりますので構造上、耐荷重性が低くなっております。

型番:

B35A-17H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B35A-17Hの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
17
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7sq
全長(L寸法)(mm)
60
単品・セット区分
単品 ソケット
JANコード
4989433126739
トラスココード
823-0802
ℓ寸法(mm)
15
質量(g)
140
材質1
特殊鋼、ゴム
特長
パワーフィット
D1(mm)
24
D2(mm)
21
H(mm)
22
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B35A-17H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,852
( 3,137 )
4日目

詳細情報

基本情報

自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケット。
【特長】
・薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付き。
・差込角:12.7sq.。
・六角。
・応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状。

ご注意

  • アルミホイール専用に作られておりますので構造上、耐荷重性が低くなっております。

商品情報

製品仕様

12.7sq.アルミホイール用ソケット(薄型)の外観

12.7sq.アルミホイール用ソケット(薄型)の外観

12.7sq.アルミホイール用ソケット(薄型)の寸法図

12.7sq.アルミホイール用ソケット(薄型)の寸法図

型番S(六角)D1D2HlL▼g
B35A-17H172421221560140
B35A-19H192621241560140
B35A-21H2127.521271560140

単位:mm
注意:アルミホイール専用に作られておりますので構造上、耐荷重性が低くなっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.7sq. アルミホイール用ソケットの型番B35A-17Hのページです。 型番B35A-17Hに関する仕様情報を記載しております。
12.7sq. アルミホイール用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.7sq. アルミホイール用ソケット
12.7sq. ツイストソケット
12.7sq. インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントソケット
12.7sq. ロングヘキサゴンビットソケット(6角)
12.7sq. インパクトレンチ用ホイールナットソケットセット(ロング薄肉)
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)ミトロイ
通常価格2,8525,2237,648 -1,535 -6,8662,540 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜1日目2日目7日目
用途手作業用手作業用インパクト用手作業用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角特殊6角六角穴付ボルト用6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)1724--BP49-17:17,BP49-19:19,BP49-21:21-
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7sq12.7sq12.7sq12.7sq12.7sq12.7
全長(L寸法)(mm)604219413210085
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング