17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライドハンマプラー用ドライブシャフトリムーバー

通常単価(税別)
13,08110,891
税込単価
14,38911,980
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目

【用途】・FF車のドライブシャフトをトランスアクスルから抜き取る作業。・スライドハンマプラー(AUD3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • トラスココード
    112-5847
  • サイズ
    250×32×28mm
  • ねじサイズ
    プラー側:W9/16-12
  • 質量(g)
    660

型番:

AUD3-AD1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AUD3-AD1の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
トラスココード
112-5847
サイズ
250×32×28mm
ねじサイズ
プラー側:W9/16-12
質量(g)
660
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AUD3-AD1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,08110,891
( 11,980 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・FF車のドライブシャフトをトランスアクスルから抜き取る作業。
・スライドハンマプラー(AUD3)と併用して使用する専用工具。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドハンマプラー用ドライブシャフトリムーバーの型番AUD3-AD1のページです。 型番AUD3-AD1に関する仕様情報を記載しております。
スライドハンマプラー用ドライブシャフトリムーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドハンマプラー用ドライブシャフトリムーバー
スライドハンマプラー AUD5
オイルドレーナー「見えるくん」
ストラットスプリングコンプレッサ
ブレーキブリーダー
ブレーキパイプ用めがねレンチ・セット(MZ11・2本組)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格13,08143,268153,19792,92582,0145,484
通常出荷日3日目5日目4日目5日目3日目5日目
商品タイプエンジン関連汎用ツールエンジン関連エンジン関連ブレーキ関連ブレーキ関連
トラスココード112-5847112-9035117-5518112-7411821-7788113-5321
サイズ250×32×28mm-廃油受皿サイズ:径440×高さ160mm,廃油受皿全容量:12ℓ本体:全長480×φ42本体:W320×D205×H210mm,圧送ホース:3.5m(外径φ8mm 内径φ5mm)-
ねじサイズプラー側:W9/16-12M22×2.5----
質量(g)6608400(ショッカ重量:5300)3200060008500135

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング