17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライドハンマプラー

通常単価(税別)
18,26122,380特別価格
税込単価
20,08724,618特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目~4日目

【用途】・自動車の足回り分解作業及び板金作業。【適用】・軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで。【特...

詳細を確認

ご注意

  • スクライドハンマを使用する際には、作業姿勢と常に手の位置に注意してください。怪我をする場合があります。
    ・作業時には保護めがねを着用してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

スライドハンマプラー 規格表

外形図

スライドハンマプラー 外形図

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • 寸法ℓ(mm)

  • 寸法D1(mm)

  • ねじサイズ

  • 寸法D4(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

全長

(mm)

トラスココード

寸法ℓ

(mm)

寸法D1

(mm)

ねじサイズ

寸法D4

(mm)

質量(g)

最小発注数量
580
821-7833
52
60
W9/16-12
14
2700(ショッカ重量:1200)
1個
675
821-7835
60
85
M18×2.0
18
5500(ショッカ重量:3500)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,26116,628
( 18,291 )
3日目
22,38020,562
( 22,618 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・自動車の足回り分解作業及び板金作業。
【適用】
・軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで。
【特長】
・より安全に。手を挟みにくい配慮を施した新発想設計。
・大・小2種類のハンマ。ショッカ(ハンマ)重量は3.5kgと1.2kgの2種類を設定、幅広い作業に対応します。

ご注意

  • スクライドハンマを使用する際には、作業姿勢と常に手の位置に注意してください。怪我をする場合があります。
    ・作業時には保護めがねを着用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドハンマプラーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ドライブシャフトの抜き出し
5
満足度:5.0
車のドライブシャフト抜き出しに使ってます。 先端フックの種類も多く、多用途にも使えて汎用性があって良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドハンマプラー
スライドハンマプラー AUD5
スライドハンマプラー用ドライブシャフトリムーバー
スライドハンマプラー板金フック
ホイルナットコンビソケットセット A804T
アーマチュアベアリングプーラ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)TONEKTC(京都機械工具)
通常価格18,261-43,26813,0813,29517,80915,031 -
通常出荷日3日目〜5日目3日目在庫品1日目5日目3日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツールエンジン関連汎用ツールタイヤ関連タイヤ関連
寸法D2(mm)6880----
寸法D3(mm)3036----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング