17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

19.0sq.ヘッドボルトフライホイルレンチ・セット ATBP603

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

19.0sq.ヘッドボルトフライホイルレンチ・セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ATBP603

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
形状
十二角
セット内容
ヘッドボルト用(ABP6-14WP),ヘッドボルト・フライホイル用(ABP6-19WP,22WP)
トラスココード
113-2167
質量(g)
1600
差込角(mm)
19.0sq.
特長
AMBACシステム,パワーフィット,付属のピン・リング:PR-2833
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト