ツール用品技術窓口

カムプーリーホールドレンチ

通常単価(税別)
7,6777,391
税込単価
8,4458,130
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目

【用途】・カムプーリーの回り止め専用工具。【適用】・ピンホール型カムプーリー・星形カムプーリー【使用方...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 全長 (mm)
    450
  • セット内容
    カムプーリーホールドレンチ(本体):1コ,ストレートピン:2本,つば付きピン:2本
  • トラスココード
    823-0751
  • グリップ幅 (mm)
    φ22
  • 質量(g)
    1100
  • 仕様
    ピンピッチ:23~100mm

ご注意

  • 使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。

型番:

AE81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

カムプーリーホールドレンチ 規格表

外形図

カムプーリーホールドレンチ 外形図1
カムプーリーホールドレンチ 外形図2

ピン 二面幅:14mm
ピン ねじ径:M10

使用方法・使用事例

使用事例

カムプーリーホールドレンチ 使用事例1
カムプーリーホールドレンチ 使用事例2

AE81の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
450
セット内容
カムプーリーホールドレンチ(本体):1コ,ストレートピン:2本,つば付きピン:2本
トラスココード
823-0751
グリップ幅(mm)
φ22
質量(g)
1100
仕様
ピンピッチ:23~100mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AE81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6777,391
( 8,130 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・カムプーリーの回り止め専用工具。
【適用】
・ピンホール型カムプーリー
・星形カムプーリー
【使用方法】
・カムプーリーの形状に応じて、2種類のピン(ストレート/つば付き)を選択し、アームに取り付けてください。
・カムプーリーにピンをあてがい、回り止め(固定)してボルトをレンチ等で緩め(締め)てください。
【特長】
・アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安定性が良い。
・回り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。
・グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。

ご注意

  • 使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムプーリーホールドレンチの型番AE81のページです。 型番AE81に関する仕様情報を記載しております。
カムプーリーホールドレンチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
KTC製品だけに使いやすく作りも頑丈で、安心して作業を行うことができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムプーリーホールドレンチ
サービスクリーパー AYSC-20R
ストラットスプリングコンプレッサ
タイロッドロックナットレンチ
9.5sq.O₂センサソケット・セット
サービスクリーパー AYSC-20F
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格7,67713,20592,9255,3635,4389,412
通常出荷日3日目3日目5日目3日目3日目1日目
商品タイプエンジン関連汎用ツールエンジン関連タイヤ関連汎用ツール汎用ツール
全長(mm)4501010-220-1010
セット内容カムプーリーホールドレンチ(本体):1コ,ストレートピン:2本,つば付きピン:2本-本体(AS10-1),標準アーム(外径90~170)(AS10-2)-O2センサソケット(AD501-22W),O2センサソケットアタッチメント(AD501-A)-
トラスココード823-0751395-7811112-7411373-0514823-0839395-7799
グリップ幅(mm)φ22-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング