17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クランクプーリーツール CPHU2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クランクプーリーツール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CPHU2

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ラジエター、コンデンサーを外さず使用できるため、作業時間が短縮できます。(一部車種は除く)。
・遠隔操作のため、狭いエンジンルームで駆動工具を回す必要がなく、作業が容易にできます。
・CPHU2ではサービスタップを使うので、トーショナルダンパーラバーを破損させず安心してご使用していただけます。
・締め付け時のトルク管理が可能です。
【用途】
・サービスタップ付きのクランクプーリーの引抜き作業。
【適用】
・軽自動車から普通乗用車、小型トラックまでのサービスタップ付きクランクプーリー装着車。(3000ccを越えるディーゼルエンジンを除く)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
トラスココード
113-2147
質量(g)
6000
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト