17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クランクプーリーホルダー AE701

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クランクプーリーホルダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AE701

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

様々な形状に対応したクランクプーリー回り止めツール

【用途】
・主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H 等の作業)。
クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を併用することができます。
※ クランクプーリー引抜き作業には、クランクプーリープラー手動タイプ(AE702)または、油圧タイプ(CPU13)が必要です。
【適用】
・主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く)。
・Vリブドベルト専用。
・プーリー外径:φ90~180
・サービスタップ付の場合:M6、M8に対応
【特長】
装着が簡単!
・回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけ。(クランクプーリーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)
薄型! (厚さ45mm)
・作業時、ラジエータ・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
ホルダー本体:300~415
セット内容
クランクプーリーホルダー(本体),ピン,ピン用セットボルト(六角穴付き),セットボルト(六角穴付き),ワッシャ
トラスココード
113-0655
質量(g)
3900
幅(mm)
42

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト