ツール用品技術窓口

オイルドレーナー[標準型]

通常単価(税別)
115,482102,906
税込単価
127,030113,197
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】上抜き下抜きに対応したお買い得モデル。全高を抑え、1Box タイプのリフトアップ時も安心。スト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 全長 (mm)
    1650
  • ホース長 (m)
    排出ホース:φ19×2m
  • 容量
    タンク:80ℓ
  • サイズ
    廃油受皿サイズ:径440×高さ160mm,廃油受皿全容量:12ℓ
  • 質量(g)
    29000
  • 全幅(mm)
    470
  • 車輪径(mm)
    前方(固定):Ф150、後方(自在):Ф80
  • エアカプラ
    入力用:日東工器20PM
  • 仕様
    エア加圧式廃油排出

ご注意

  • エンジンオイル以外の油脂類には使用しないでください。

型番:

GOD80E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GOD80Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
1650
ホース長(m)
排出ホース:φ19×2m
容量
タンク:80ℓ
サイズ
廃油受皿サイズ:径440×高さ160mm,廃油受皿全容量:12ℓ
質量(g)
29000
全幅(mm)
470
車輪径(mm)
前方(固定):Ф150、後方(自在):Ф80
エアカプラ
入力用:日東工器20PM
仕様
エア加圧式廃油排出

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GOD80E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,482102,906
( 113,197 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
上抜き下抜きに対応したお買い得モデル。
全高を抑え、1Box タイプのリフトアップ時も安心。
ストレートハンドルの採用で省スペースに収納。

ご注意

  • エンジンオイル以外の油脂類には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルドレーナー[標準型]の型番GOD80Eのページです。 型番GOD80Eに関する仕様情報を記載しております。
オイルドレーナー[標準型]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルドレーナー[標準型]
オイルドレーナー「見えるくん」
小型オイルドレーナー「持てるくん」
ブレーキブリーダー
No.970 メガドラクリップリムーバー CRX120
スライドハンマプラー用ドライブシャフトリムーバー
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)ベッセルKTC(京都機械工具)
通常価格115,482177,41278,43582,0141,29013,081
通常出荷日5日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連エンジン関連ブレーキ関連内装関連エンジン関連
全長(mm)16501740860-230-
ホース長(m)排出ホース:φ19×2m排出ホース:φ19×2m----
容量タンク:80ℓタンク:80ℓタンク:全容量24ℓ,有効容量20ℓタンク:2ℓ--
サイズ廃油受皿サイズ:径440×高さ160mm,廃油受皿全容量:12ℓ廃油受皿サイズ:径440×高さ160mm,廃油受皿全容量:12ℓ-本体:W320×D205×H210mm,圧送ホース:3.5m(外径φ8mm 内径φ5mm)-250×32×28mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト