17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KTC 保護めがね 一眼型

通常単価(税別)
1,6853,501
税込単価
1,8543,851
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。(YDA-360)・つるの長さが調整可能。(YDA...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番レンズフレームカラー幅×最大高g
YDA-3601眼型PETクリア150×5652
YDA-7151眼型PET-AFブリー140×5639
YDA-7301眼型PET-AFクリスタルブルー160×6443

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 幅×最大高

  • トラスココード

  • 材質1

  • 材質2

  • UVカット

  • 角度調整

  • 防傷加工

  • テンプル色

  • レンズ厚(mm)

  • 質量(g)

  • ツル調整

  • フレーム色

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

幅×最大高

トラスココード

材質1

材質2

UVカット

角度調整

防傷加工

テンプル色

レンズ厚(mm)

質量(g)

ツル調整

フレーム色

高さ(mm)

レンズ

重量

最小発注数量
150×56mm
859-1657
レンズ:ポリカーボネイト
フレーム:ポリカーボネイト
-
クリア
約2.7
52.000
-
-
-
PET
フレーム:クリア
52g
1個
140×56mm
859-1658
-
-
-
-
ブルー
-
39.000
ブルー
56
PET-AF
フレーム:ブルー
39g
1個
160×64mm
859-1659
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート
ブルー
約2.1
43.000
-
-
-
PET-AF
フレーム:クリスタルブルー
43g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,685
( 1,854 )
4日目
3,356
( 3,692 )
1日目
3,501
( 3,851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。(YDA-360)
・つるの長さが調整可能。(YDA-715)
・上ひさしとサイドにまでレンズがあるため、飛来物が眼に入りにくくなっており快適な作業条件を保ちます。(YDA-715)
・上ひさし部はソフトタイプ(エラストマクッション)で防じん性とフィット感に優れ、大きな飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげます。(YDA-715, 730)
・レンズの角度を顔に合わせて調節可能。(4段階38度)(YDA-715, 730)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KTC 保護めがね 一眼型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KTC 保護めがね 一眼型
一眼型保護めがね(フィットタイプ)
一眼型保護メガネ PRO
一眼型保護メガネ 小型タイプ
一眼型保護メガネ(小型タイプ)
一眼型保護メガネ シリウムプラス
メーカーKTC(京都機械工具)山本光学山本光学トラスコ中山山本光学ブッシュネル
通常価格1,685-1,6932,0861,222921 -1,711 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
レンズ色クリア-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング