17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアツール用ウレタンホース オレンジ

通常単価(税別)
20,484
税込単価
22,532
通常出荷日:5日目

【特徴】・KTC(京都機械工具)製・ホースはサイズ毎に色分けしてあります。

  • 内径 (mm)
    φ11
  • 外径 (mm)
    φ16
  • 全長 (mm)
    10000
  • ホースプラグ(オス)内径×全長 (mm)
    φ16.5×52
  • ホースプラグ(メス)内径×全長 (mm)
    φ16.5×61
  • トラスココード
    807-0883
  • ホース色
    オレンジ
  • 材質
    ポリウレタン

型番:

JAH-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JAH-110の仕様・寸法情報

内径(mm)
φ11
外径(mm)
φ16
全長(mm)
10000
ホースプラグ(オス)内径×全長(mm)
φ16.5×52
ホースプラグ(メス)内径×全長(mm)
φ16.5×61
トラスココード
807-0883
ホース色
オレンジ
材質
ポリウレタン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAH-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,484
( 22,532 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KTC(京都機械工具)製・ホースはサイズ毎に色分けしてあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアツール用ウレタンホース オレンジの型番JAH-110のページです。 型番JAH-110に関する仕様情報を記載しております。
エアツール用ウレタンホース オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアツール用ウレタンホース オレンジ
エアーホースリール 交換用ウレタンホース
ウレタンホース (ホースのみ)
エアーソケット ウレタンホース取付用
高圧エアホース
ウレタンホース(カプラ付き)
メーカーKTC(京都機械工具)三協リールシグネットEARTH MANマキタシグネット
通常価格20,4848,043 -6,3001,42914,5096,850
通常出荷日5日目1日目〜2日目在庫品1日目3日目1日目
内径(mm)φ11-----
外径(mm)φ16-----
全長(mm)10000-----
ホースプラグ(オス)内径×全長(mm)φ16.5×52-----
ホースプラグ(メス)内径×全長(mm)φ16.5×61-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング