17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルトルクゲージ

通常単価(税別)
10,529
税込単価
11,582
通常出荷日:2日目

【特長】・小目盛は5°単位で測定できるので、各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます(国産車だけ...

詳細を確認
  • 差込角
    12.7mm(1/2inch)
  • トラスココード
    821-7825
  • 全高(mm)
    55
  • 重量 (g)
    365
  • 寸法A (mm)
    24.2
  • 寸法D (mm)
    78.5
  • 寸法L (mm)
    97
  • 寸法ℓ (mm)
    52
  • 寸法d (mm)
    4.8

ご注意

  • 本製品を使用する場合はトルクレンチで締め付けることはしないでください。設定トルクをオーバーするのでトルクレンチを痛める場合があります。

型番:

ATG30-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ATG30-1の外観

ATG30-1の外観

ATG30-1の寸法図

ATG30-1の寸法図

  • 差込角:12.7sq.
  • A:24.2mm
  • H:55mm
  • D:78.5mm
  • L:97mm
  • l:52mm
  • d:4.8mm
  • 質量:365g

使用方法

使用方法1:あらかじめトルクレンチでヘッドボルトを規定トルクで締付ける。

使用方法2:アングルトルクゲージをセットし、L形ストッパーで、回り止めをする。

使用方法2:アングルトルクゲージをセットし、L形ストッパーで、回り止めをする。

使用方法3:ゲージの針を0点に合わせる。

使用方法3:ゲージの針を0点に合わせる。

使用方法4:スピンナハンドル等で指定角度まで締め付ける。

使用方法4:スピンナハンドル等で指定角度まで締め付ける。

注意・禁止事項

ゲージ類

  • 使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。
  • 湿気やほこりの多い場所や、水や油などが直接かかる場所での使用は避けてください。故障の原因となります。
  • 測定値を読む時はゲージ正面で読みとってください。
  • ゲージの清掃にガソリン、シンナー等を使わないでください。変形する恐れがあります。
  • ゲージの測定範囲を超える使用は避けてください。
  • 落としたり割れたり乱暴な扱いをした時、又は使用状態に応じて精度確認をしてください。
  • 修理対象外品です。

アングルトルクゲージ

  • 本製品を使用する場合はトルクレンチで締め付けることはしないでください。設定トルクをオーバーするのでトルクレンチを痛める場合があります。

ATG30-1の仕様・寸法情報

差込角
12.7mm(1/2inch)
トラスココード
821-7825
全高(mm)
55
重量(g)
365
寸法A(mm)
24.2
寸法D(mm)
78.5
寸法L(mm)
97
寸法ℓ(mm)
52
寸法d(mm)
4.8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATG30-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,529
( 11,582 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小目盛は5°単位で測定できるので、各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます(国産車だけでなく、輸入車にも幅広く使用できます)
【用途】
・塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定用

ご注意

  • 本製品を使用する場合はトルクレンチで締め付けることはしないでください。設定トルクをオーバーするのでトルクレンチを痛める場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルトルクゲージの型番ATG30-1のページです。 型番ATG30-1に関する仕様情報を記載しております。
アングルトルクゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルトルクゲージ
デジタルトルクアナライザー KDTA-N200GTS
3/4"DR 120-600N・mデジタル式トルク測定器EA723NH-5
(1/4"Hex)トルクドライバーテスターEA723WZ
デジタルトルクチェッカー
デジタルトルクメータ TNJシリーズ
メーカーKTC(京都機械工具)中村製作所エスコエスコKTC(京都機械工具)ニデックドライブテクノロジー
通常価格10,529152,71939,096286,700201,568 -185,615
通常出荷日2日目31日目1日目8日目1日目〜7日目
差込角12.7mm(1/2inch)9.5mm(3/8inch) / 12.7mm(1/2inch)19.0mm(3/4inch)6.35mm(1/4inch)--
トラスココード821-7825-----
全高(mm)55---37.7-
重量(g)365-----
寸法A(mm)24.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング