ツール用品技術窓口

ノギス

通常単価(税別)
8,030
税込単価
8,833
通常出荷日:2日目

【特長】・読みとりやすいロングバーニャを採用しています。・駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。...

詳細を確認

ご注意

  • 使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。
    ・湿気やほこりの多い場所や、水や油などが直接かかる場所での使用は避けてください。故障の原因となります。
    ・測定値を読む時はゲージ正面で読みとってください。
    ・ゲージの清掃にガソリン、シンナー等を使わないでください。変形する恐れがあります。
    ・ゲージの測定範囲を超える使用は避けてください。
    ・落としたり割れたり乱暴な扱いをした時、又は使用状態に応じて精度確認をしてください。

型番:

GMN-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番測定範囲L重量
g
GMN-150~150230150
GMN-200~200290180
GMN-300~300405355

外形図

ノギス 外形図

注意・禁止事項

※ゲージ類は全て修理対象外品です。

GMN-15の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
アナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.05
ソーラーパネル
なし
デプスバー
あり
測定データ出力端子
なし
JANコード
4989433740706
トラスココード
807-0172
全長(mm)
230
デプスバー
測定範囲(mm)
0~150
質量(g)
150.000
全長L(mm)
230
重量(g)
150
防水機能

絞り込み条件

  • 最大測定長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • デプスバー

  • 測定範囲(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GMN-15

最大測定長

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

デプスバー

測定範囲(mm)

質量(g)

全長L

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
150
4989433740706
807-0172
230
0~150
150.000
230
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,030
( 8,833 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・読みとりやすいロングバーニャを採用しています。
・駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
【用途】
・計測機器

ご注意

  • 使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。
    ・湿気やほこりの多い場所や、水や油などが直接かかる場所での使用は避けてください。故障の原因となります。
    ・測定値を読む時はゲージ正面で読みとってください。
    ・ゲージの清掃にガソリン、シンナー等を使わないでください。変形する恐れがあります。
    ・ゲージの測定範囲を超える使用は避けてください。
    ・落としたり割れたり乱暴な扱いをした時、又は使用状態に応じて精度確認をしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギスの型番GMN-15のページです。 型番GMN-15に関する仕様情報を記載しております。
ノギスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノギス
ダイヤルノギス
普及ノギス
LRノギス
ノギス デジタルマルチユニットキャリパ
デジタル長尺ノギス
メーカーKTC(京都機械工具)ミツトヨシンワ測定新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格8,03013,757 -5,962 -6,305 -26,51159,964 -
通常出荷日2日目1日目〜在庫品1日目〜2日目〜2日目在庫品1日目〜
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式アナログ(バーニヤ)アナログ(ダイヤル)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)デジタルデジタル
最小読取値(mm)0.050.020.050.050.010.01
ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし
デプスバーありありありありなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング