17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブレーキツール 10mmオフセットタイプ

通常単価(税別)
3,4193,285
税込単価
3,7613,614
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:6日目

デジラチェヘッド交換式用のヘッド。【特長】・十二角(二重六角)。・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにく...

詳細を確認
  • 形状
    特殊ヘッド
  • 詳細タイプ
    ラチェットヘッド
  • 口径サイズ (mm)
    10
  • トラスココード
    112-5863
  • 全長 (mm)
    49
  • 重量 (g)
    70
  • 許容トルク (N・m)
    25
  • 頭部幅 (mm)
    19

型番:

GX13-EMZ10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ブレーキツール 10mmオフセットタイプの仕様

GX13-EMZ10の外観

GX13-EMZ10の外観

  • 許容トルク:25N・m
  • 口径サイズ:10mm
  • 質量:70g
GX13-EMZ10の寸法図(単位:mm)

GX13-EMZ10の寸法図(単位:mm)

GX13-EMZ10の仕様・寸法情報

形状
特殊ヘッド
詳細タイプ
ラチェットヘッド
口径サイズ(mm)
10
トラスココード
112-5863
全長(mm)
49
重量(g)
70
許容トルク(N・m)
25
頭部幅(mm)
19

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
GX13-EMZ10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,4193,285
( 3,614 )
6日目

詳細情報

基本情報

デジラチェヘッド交換式用のヘッド。
【特長】
・十二角(二重六角)。
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
【用途】
・GEK040-X13、GEK085-X13と組み合わせて使用。
・自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキツール 10mmオフセットタイプの型番GX13-EMZ10のページです。 型番GX13-EMZ10に関する仕様情報を記載しております。
ブレーキツール 10mmオフセットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーキツール 10mmオフセットタイプ
ブレーキツール ストレートタイプ
ブレーキツール エクステンションツール
ブレーキツール オフセットタイプセット
ラチェットヘッドラチェットめがねヘッドセット
10mm スパナヘッド
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)エスコ
通常価格3,4194,3255,4037,91111,1257,730
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目1日目
形状特殊ヘッド特殊ヘッド特殊ヘッド特殊ヘッドめがねヘッドスパナヘッド
詳細タイプラチェットヘッドラチェットヘッドラチェットヘッドラチェットヘッドラチェットめがねヘッドセット-
口径サイズ(mm)1010----
トラスココード112-5863112-7493112-5821112-7453374-5694-
全長(mm)4973148---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング