17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KTC 平タガネ

通常単価(税別)
2,2363,938
税込単価
2,4604,332
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。・表面にめっき処理を施し、防錆...

詳細を確認
  • 材質1
    刃先部:特殊合金鋼

ご注意

  • ハンマー代わりには使用しないでください。
    ・作業時は保護めがねを着用してください。
    ・刃先がかけたり、丸くなったものを使用しないでください。
    ・こじると折れて飛散することがあります。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

型番サイズ重量
g
UDC-1010×14070
UDC-1313×160150
UDC-1616×180260
UDC-1919×190290
UDC-2525×215600

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
10
140
807-0806
4989433740881
70.000
6
1個
13
160
807-0807
4989433740898
150.000
6
1個
16
180
807-0808
4989433740904
260.000
-
1個
19
190
807-0809
4989433740911
290.000
6
1個
25
215
807-0810
4989433740928
600.000
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,236
( 2,460 )
1日目
2,336
( 2,570 )
1日目
2,494
( 2,743 )
2日目
2,530
( 2,783 )
1日目
3,938
( 4,332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。
・表面にめっき処理を施し、防錆効果を高めています。

ご注意

  • ハンマー代わりには使用しないでください。
    ・作業時は保護めがねを着用してください。
    ・刃先がかけたり、丸くなったものを使用しないでください。
    ・こじると折れて飛散することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KTC 平タガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KTC 平タガネ
RENNSTEIG 平タガネ
MOKUBA 平タガネ
タガネ
ロング平タガネ
TONE 平タガネ
メーカーKTC(京都機械工具)RENNSTEIGMOKUBARENNSTEIGMOKUBATONE
通常価格2,236-870 -379 -1,069 -1,151 -900
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目5日目
材質1刃先部:特殊合金鋼-----

タガネカテゴリの売れ筋ランキング