17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニハンマ TUD3S

通常単価(税別)
2,6945,769特別価格
税込単価
2,9636,346特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・交換式ヘッド(鉄・樹脂・真鍮)により、用途に応じた使用が可能です。・ヘッドはねじ込みタイプで...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ミニハンマセット

型番セット内容質量(g)
TUD6TUD3S、3L190

ヘッドセット

型番材質Wタイプ
UD1802C真鍮12TUD3S用
UD1802F12TUD3S用
UD1802P樹脂12TUD3S用
UD2502C真鍮14TUD3L用
UD2502F14TUD3L用
UD2502P樹脂14TUD3L用

規格表

ミニハンマ

ミニハンマ TUD3S ミニハンマ規格表

外形図

ミニハンマ TUD3S 外形図

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 頭径(mm)

  • 頭長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

頭径(mm)

頭長(mm)

最小発注数量
56
180
807-0786
4989433821030
70.000
頭部:鉄、真鍮、樹脂
柄:樹脂
12
56
1個
-
-
807-0787
4989433821016
190.000
頭部:スチール、樹脂、真鍮
柄:特殊鋼、樹脂
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,694
( 2,963 )
1日目
5,7694,905
( 5,396 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換式ヘッド(鉄・樹脂・真鍮)により、用途に応じた使用が可能です。
・ヘッドはねじ込みタイプです。
・各種オイルシール、小型ベアリングの圧入や、割ピンの脱着に最適です。
・樹脂ヘッド・真鍮ヘッド各1コ付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニハンマ TUD3Sのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
小さいものの組み立て等に。
5
満足度:5.0
小さいものの組み立てなどに使用しています。今のところ問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
小物の打ち込み
4
満足度:4.0
比較的小型の物の打ち込みに使用しています。 重量が程よく扱いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニハンマ TUD3S
ショックレスハンマー 1/2~3ポンド
3.6kg/762mm真鍮大ハンマーEA575BS-16
グリーン電工レンチハンマー
ショックレスハンマー(ウレタン製)
シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)
メーカーKTC(京都機械工具)トラスコ中山エスコオーエッチ工業SK-11HALDER
通常価格2,694-5,774 -70,0054,6072,873 -7,442 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目4日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ両口ハンマーショックレスハンマー銅ハンマー電工ハンマーショックレスハンマー両口ハンマー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング