17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タイヤエアゲージ(ストレートコネクター)

通常単価(税別)
23,80322,972
税込単価
26,18325,269
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【適用】・AGT231:乗用車・商用車バン等・AGT232:二輪車・乗用車・トラック・バス等【特長】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 全長 (mm)
    270
  • 厚み (mm)
    95
  • トラスココード
    859-1210
  • 測定範囲
    0~500kpa(0~5kgf/㎠)
  • 最小目盛
    10kpa
  • 寸法ℓ (mm)
    100
  • 質量(g)
    800
  • 用途
    自動車タイヤのエア圧を増圧・減圧・測定するのに使用。

型番:

AGT231
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】

  • 自動車タイヤのエア圧を増圧・減圧・測定するのに使用。

 

型番測定範囲最小目盛厚さlL単一重量
g
AGT2310~500kPa(0~5kgf/cm210kPa95100270800
 

【交換用先端コネクター】

型番品名全長
AGT23-A1ストレートコネクター220
AGT23-A2ダブルコネクター312
AGT23-A3クリップコネクター33

外形図

タイヤエアゲージ(ストレートコネクター)  外形図

AGT231の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
全長(mm)
270
厚み(mm)
95
トラスココード
859-1210
測定範囲
0~500kpa(0~5kgf/㎠)
最小目盛
10kpa
寸法ℓ(mm)
100
質量(g)
800
用途
自動車タイヤのエア圧を増圧・減圧・測定するのに使用。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AGT231
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,80322,972
( 25,269 )
2日目

詳細情報

基本情報

【適用】
・AGT231:乗用車・商用車バン等
・AGT232:二輪車・乗用車・トラック・バス等
【特長】
・操作レバーは軽く微調整がスムーズ。
・測定値が読み取りやすい大型ゲージ(φ70mm)を採用。エアホースを接続しなくても減圧・測定ができます。
・ホースがねじれにくいシーベルジョイント付き。
・先端のストレートコネクターは極細型(先端径11mm)により大半のアルミホイールに使用できます。(AGT231)
・ダブルコネクターはダブルタイヤ(外側タイヤ(に使用できます。(内側タイヤの一部にも使用できますが、ホイール切り欠き形状により使用できない場合もあります。(AGT232)
・先端コネクターは交換可能な着脱タイプ(オプション)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤエアゲージ(ストレートコネクター)の型番AGT231のページです。 型番AGT231に関する仕様情報を記載しております。
タイヤエアゲージ(ストレートコネクター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤエアゲージ(ストレートコネクター)
タイヤエアゲージ(ダブルコネクター)
マイティバー
スライドハンマプラー AUD5
小型オイルドレーナー「持てるくん」
オイルドレーナー「見えるくん」
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格23,80323,5945,79146,76278,435177,412
通常出荷日2日目2日目2日目5日目2日目2日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連汎用ツール汎用ツールエンジン関連エンジン関連
全長(mm)2702704108258601740
厚み(mm)9595----
トラスココード859-1210821-7797807-0203112-9035117-7058117-5518
測定範囲0~500kpa(0~5kgf/㎠)0~1200kpa(0~12kgf/㎠)----

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング