ツール用品技術窓口

ミニクリッパ BPZ2-215C

通常単価(税別)
3,005
税込単価
3,306
通常出荷日:4日目

硬線類の切断に使用するミニクリッパ。【特長】・切断可能径:2.9mm(硬線類)。・呼び寸法:215mm...

詳細を確認
  • 切断能力 (mm)
    硬線類φ2.9mm
  • 全長 (mm)
    215
  • 呼び寸法
    215
  • トラスココード
    807-0106
  • 質量 (g)
    355

型番:

BPZ2-215C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

BPZ2-215Cの外観

BPZ2-215Cの外観

BPZ2-215Cの寸法図

BPZ2-215Cの寸法図

  • L:215mm
  • 質量:355g

BPZ2-215Cの仕様・寸法情報

切断能力(mm)
硬線類φ2.9mm
全長(mm)
215
呼び寸法
215
トラスココード
807-0106
質量(g)
355
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BPZ2-215C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,005
( 3,306 )
4日目

詳細情報

基本情報

硬線類の切断に使用するミニクリッパ。
【特長】
・切断可能径:2.9mm(硬線類)。
・呼び寸法:215mm。
【用途】
・硬線類の切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニクリッパ BPZ2-215Cの型番BPZ2-215Cのページです。 型番BPZ2-215Cに関する仕様情報を記載しております。
ミニクリッパ BPZ2-215Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニクリッパ BPZ2-215C
150mmハサミ・電工用(ステンレス製/ケース付)EA540E-31
ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ
ミニカッター TAC-200
ミニカッター MCH-200
ミニクリッパー TSC-200
メーカーKTC(京都機械工具)エスコクニペックスTRADTONETRAD
通常価格3,0056,0609,8351,8302,8254,576
通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目5日目39日目
切断能力(mm)硬線類φ2.9mmケーブル:50mm2ピアノ線:Φ3.6、硬線:Φ4、中硬線:Φ5.2、軟線:Φ6鉄線φ4.0、銅線φ4.0、硬線φ2.0、ピアノ線φ1.5硬鋼線:2.0、軟鋼線:4.0鉄線φ4.0、銅線φ4.0、硬線φ1.6、ピアノ線φ1.0
全長(mm)215150200200210200
呼び寸法215-----
トラスココード807-0106-----
質量(g)355-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング