ツール用品技術窓口
てこの原理を応用することで非常に大きなパワーが発揮できるボルトクリッパ。【特長】・クロム・バナジウムを...
詳細を確認
ボルトクリッパの外観
仕様

ボルトクリッパの寸法図
| 型番 | 呼び寸法 | 切断可能最大径 | L | B | ▼kg |
|---|---|---|---|---|---|
| BP7-300 | 300(12") | 5 | 320 | 54 | 0.8 |
| BP7-350 | 350(14") | 6 | 370 | 60 | 1 |
| BP7-450 | 450(18") | 7 | 465 | 69 | 1.5 |
| BP7-600 | 600(24") | 9 | 620 | 84 | 2.6 |
| BP7-750 | 750(30") | 12 | 770 | 96 | 3.9 |
| BP7-900 | 900(36") | 15 | 920 | 108 | 5.9 |
単位:mm
てこの原理を応用することで非常に大きなパワーが発揮できるボルトクリッパ。
【特長】
・クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造。
・熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施している。
【用途】
・線材、より線、硬銅線、棒鋼などの切断に使用。

E-Value
ミニクリッパー EMK-200G

KTC(京都機械工具)
ラジオペンチ(スタンダードタイプ) PSL-150・PSL-200

トラスコ中山
トラスコ中山 ボルトクリッパー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジニア
鉄腕ハサミDP PH-57
5通常価格(税別):2,347円

MCCコーポレーション
バンドカッター
0通常価格(税別):6,616円~

興和化成
バーディーカッター KC-100
5通常価格(税別):16,538円

SK-11
ストロング万能はさみ SST-220AD
4.8通常価格(税別):3,211円

興和化成
ダクトニッパー DN-100
4.5通常価格(税別):16,334円

goot(太洋電機産業)
ケーブルストリッパー YS-100/101
1.5通常価格(税別):1,917円~

MOKUBA
アングルカッター
0通常価格(税別):56,381円

バーコ
エルゴフレーム
0通常価格(税別):5,876円

エスコ
φ50mm/830mm ケーブルカッター
0通常価格(税別):17,486円