ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ソフトラウンドドライバ (貫通タイプ)

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:3日目

押し回しに適したラウンド形状のグリップで手のひらが痛くならないソフトラウンドドライバ。【特長】・マイナ...

詳細を確認

型番:

D8M2-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D8M2-6の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.95
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
215
軸長(mm)
100
単品/セット
単品
マグネット
あり
JANコード
4989433817767
トラスココード
807-0132
重量(g)
120
寸法D(mm)
40
寸法d(mm)
6.3
材質1
軸:クロムバナジウム鋼
材質2
グリップ:エストラマー樹脂
グリップ色
グリーン

型番リスト

表示件数
型番
D8M2-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
3日目

詳細情報

基本情報

押し回しに適したラウンド形状のグリップで手のひらが痛くならないソフトラウンドドライバ。
【特長】
・マイナスビット。
・グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。
・グリップのグリーン色は-(マイナス)を表している。
・先端マグネット付き。
・軸がグリップエンドまで貫通している。
・着磁加工や内蔵されたマグネットにより対象物を磁力で吸着できる。
【用途】
・マイナスねじを締めたり緩めたりする工具。

商品情報

ソフトラウンドドライバ マイナス(貫通タイプ)の仕様

D8M2-6の外観

D8M2-6の外観

ソフトラウンドドライバ マイナス(貫通タイプ)の寸法図

ソフトラウンドドライバ マイナス(貫通タイプ)の寸法図

型番abdDLl▼g
D8M2-50.755.55.5321707565
D8M2-60.9566.340215100120
D8M2-6150.9566.340265150130

単位:mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトラウンドドライバ (貫通タイプ)の型番D8M2-6のページです。 型番D8M2-6に関する仕様情報を記載しております。
ソフトラウンドドライバ (貫通タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトラウンドドライバ (貫通タイプ)
木柄ドライバー(貫通・マグネット入り)
ソフトドライバー(貫通・マグネット入り)
樹脂柄ドライバー(貫通・マグネット入り) ボルスター付
樹脂柄ドライバーロング軸(貫通・マグネット入り)
割柄ドライバー(貫通)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,1001,197945 -1,310 -2,687 -3,200
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目〜1日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)---マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)66---10
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.950.95---1.2
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
全長(mm)215230---275
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング