17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

差替えドライバ用ハンドル DB4-H

通常単価(税別)
3,302
税込単価
3,632
通常出荷日:3日目

差替えドライバセット(DB4)のハンドル。【特長】・滑りにくいソフトグリップを使用。・抜き差しするだけ...

詳細を確認
  • トラスココード
    807-0150
  • 先端規格
    その他
  • グリップタイプ
    樹脂
  • 単品・セット区分
    単品
  • マグネット
    あり
  • 軸貫通
    なし
  • ボルスター
    付き
  • (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
    12
  • 全長 (mm)
    110

型番:

DB4-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

差替えドライバ用ハンドル DB4-Hの仕様

DB4-Hの外観

DB4-Hの外観

DB4-Hのクロスビット装着時寸法図(単位:mm)

DB4-Hのクロスビット装着時寸法図(単位:mm)

ボルスター付き(六角二面幅12mm)なのでスパナ等での締め付けが可能。

DB4-Hの仕様・寸法情報

トラスココード
807-0150
先端規格
その他
グリップタイプ
樹脂
単品・セット区分
単品
マグネット
あり
軸貫通
なし
ボルスター
付き
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
12
全長(mm)
110
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DB4-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,302
( 3,632 )
3日目

詳細情報

基本情報

差替えドライバセット(DB4)のハンドル。
【特長】
・滑りにくいソフトグリップを使用。
・抜き差しするだけのワンタッチ仕様。
・軸は六角軸(軸対辺6.3mm)。
【用途】
・差替えドライバセットDB4用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替えドライバ用ハンドル DB4-Hの型番DB4-Hのページです。 型番DB4-Hに関する仕様情報を記載しております。
差替えドライバ用ハンドル DB4-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替えドライバ用ハンドル DB4-H
ラチェットドライバ用 エンドキャップ・軸・ドライブ・ビット
システム4用 ソフトフィニッシュ®ESDハンドル
システム4用マイナス差替ブレード
PB215 差替式ドライバー用1/4"SQドライブブレード
叩ける差替ドライバーハンドル差替ハンドル
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)WIHAWIHAPBスイスツールズANEX
通常価格3,3028804,6402,5502,6522,000
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード807-0150-----
先端規格その他-----
グリップタイプ樹脂-----
単品・セット区分単品-----
マグネットあり-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング