17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

木柄ドライバ

通常単価(税別)
6602,237
税込単価
7262,461
通常出荷日:2日目~3日目

暖かみのある木の質感を生かした伝統的なドライバ。【特長】・マイナスビット。・軸がグリップエンドまで貫通...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

寸法D

(mm)

寸法d

(mm)

材質2

最小発注数量
4.5
0.6
145
50
4989433800752
807-0234
55
24
5
軸:クロムバナジウム鋼
1個
8
1
285
150
4989433800790
807-0230
190
33
8
グリップ:木
1個
9
1.1
350
200
4989433800806
807-0231
250
34
9
グリップ:木
1個
10
1.2
400
250
4989433800813
807-0232
280
34
9
グリップ:木
1個
10
1.2
450
300
4989433800820
807-0233
310
34
9
グリップ:木
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
3日目
1,231
( 1,354 )
3日目
1,841
( 2,025 )
2日目
2,003
( 2,203 )
3日目
2,237
( 2,461 )
3日目

詳細情報

基本情報

暖かみのある木の質感を生かした伝統的なドライバ。
【特長】
・マイナスビット。
・軸がグリップエンドまで貫通しているドライバ。
【用途】
・マイナスネジを締めたり緩めたりする。

商品情報

木柄ドライバ マイナス貫通タイプの仕様

木柄ドライバ マイナス貫通タイプの外観

木柄ドライバ マイナス貫通タイプの外観

木柄ドライバ マイナス貫通タイプの寸法図

木柄ドライバ マイナス貫通タイプの寸法図

型番abdDLl▼g
MD-500.64.55241455055
MD-750.75.55241707555
MD-1000.96628220100110
MD-1250.97733260125160
MD-15018833285150190
MD-2001.19934350200250
MD-2501.210934400250280
MD-3001.210934450300310

単位:mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木柄ドライバ のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
保全作業に使用
4
満足度:4.0
グリップ力の無いものを探していたところ木柄ドライバーを発見購入しました。粉塵等が付着すると製品を傷つけたり、目地に入って...もっと読む
0人が参考にしています。
玩具に使う特殊ネジ用に購入
3
満足度:3.0
玩具関係で使う特殊ネジ用に、この木柄マイナスドライバーを購入しました。ドライバーの先端の幅が広いもので、かつ厚みのないも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄ドライバ
木柄貫通プラスドライバー
木柄貫通ドライバー(マグネット入り)
木柄ドライバー(貫通・マグネット入り)
No.350 木柄貫通ドライバー
木柄貫通ドライバー(長軸タイプ) No.350
メーカーKTC(京都機械工具)WIHAトラスコ中山KTC(京都機械工具)ベッセルベッセル
通常価格660-1,3006101,197766 -1,728
通常出荷日2日目〜3日目1日目3日目在庫品1日目〜9日目
先端形状マイナス(-)プラス(+)-マイナス(-)--
グリップ材質
軸形状
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしありありなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング