ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
TMR105
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
両頭とも本締めが可能な両頭首振りタイプのレンチセット。
【特長】
・十二角(二重六角)
・口径部が可動するため、ハンドルの角度を変えて障害物を回避できる
・頭部がリング状なので、ボルト・ナットから外れにくく均等に荷重をかけることができ安定した作業が可能
・ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます
・歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます
・ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。また、矢印表示により作業方向が一目で分かります