ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

T型トルクスビット(スタンダード)

通常単価(税別)
1,243
税込単価
1,367
通常出荷日:4日目

T型トルクスビットの交換用ビット。【特長】・交換ビットはビット×1、止めねじ×1のセット。【用途】・ト...

詳細を確認

型番:

T-T25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-T25の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
特殊
二面幅寸法(S寸法)
4.40
全長(L寸法)(mm)
46
単品・セット区分
単品 関連部品
タイプ
A
適合機種
6.3sq.:BT2-T25,9.5sq:BT3-T25
呼びNo.
T25
トラスココード
807-0725
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T-T25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,243
( 1,367 )
4日目

詳細情報

基本情報

T型トルクスビットの交換用ビット。
【特長】
・交換ビットはビット×1、止めねじ×1のセット。
【用途】
・トルクスビットソケット用交換ビット。

商品情報

製品仕様

T型トルクスビット(スタンダード)の外観

T型トルクスビット(スタンダード)の外観

T型トルクスビット(スタンダード)の寸法図

T型トルクスビット(スタンダード)の寸法図

交換ビッ卜品番適用品番呼びSLタイプ
6.3sq.9.5sq.12.7sq.
T-T6BT2-T6--T66.341A
T-T8BT2-T8--T86.341A
T-T9BT2-T9--T96.341A
T-T10BT2-T10--T106.341A
T-T15BT2-T15--T156.346A
T-T20BT2-T20BT3-T20-T206.346A
T-T25BT2-T25BT3-T25-T256.346A
T-T27BT2-T27BT3-T27-T276.346A
T-T40-BT3-T40BT4-T40T40851B
T-T45-BT3-T45BT4-T45T45851B
T-T50-BT3-T50BT4-T50T50851B
T-T55-BT3-T55BT4-T55T551256B
T-T60--BT4-T60T601461B
T-T70--BT4-T70T701766B

単位:mm

トルクスビット交換方法

ソケット側面の六角穴付き止めねじを緩めるとビットが交換できる

ソケット側面の六角穴付き止めねじを緩めるとビットが交換できる

六角穴付き止めねじの詳細イメージ

六角穴付き止めねじの詳細イメージ

※ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T型トルクスビット(スタンダード)の型番T-T25のページです。 型番T-T25に関する仕様情報を記載しております。
T型トルクスビット(スタンダード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型トルクスビット(スタンダード)
T型トルクスビット(ショート)
KTC スタンダードT型トルクスビットソケット用交換ビットT30
T型スライドハンドル TSH-250
エクステンションバー(スタンダードタイプ)
T型ハンドル T型レンチ104M・104A
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)ミスミKTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所
通常価格1,2431,097 -1,243956729 -4,501
通常出荷日4日目3日目4日目在庫品1日目1日目〜1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状特殊特殊特殊4角ジョイント類6角
二面幅寸法(S寸法)4.40-5.49---
全長(L寸法)(mm)46-46---
単品・セット区分単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 ハンドル単品 エクステンションバー単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング