17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型トルクスLハンドルレンチ

通常単価(税別)
1,5101,987特別価格
税込単価
1,6612,186特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【仕様】・T型ハンドトレンチ・呼び:T8H・サイズ(mm) D:3×L:50×H:17・重量g:3

詳細を確認

ご注意

  • ボルトの回転方向に力を加えてください。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

T型トルクスLハンドルレンチ 規格表

外形図

T型トルクスLハンドルレンチ 外形図

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 寸法D

  • 寸法H

  • 呼び

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 首下寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

寸法D

寸法H

呼び

トラスココード

JANコード

質量(g)

首下寸法(mm)

最小発注数量
50
3
17
T6
807-0198
4989433121116
3
14
1個
53
3
19
T8
807-0199
4989433106007
3.5
16
1個
56
3
20
T10
807-0178
4989433106014
4
17
1個
60
3.5
22
T15
807-0180
4989433106021
6
18.5
1個
64
4
24
T20
807-0182
4989433106038
8
20
1個
68
4.5
25
T25
807-0184
4989433106045
11
21.5
1個
72
5
27
T27
807-0186
4989433106052
14
22
1個
80
6
30
T30
807-0188
4989433106069
21
24
1個
87
7
33
T40
807-0190
4989433106076
30
26
1個
95
8
37
T45
807-0192
4989433106083
44
29
1個
109
9
41
T50
807-0194
4989433106090
65
32
1個
125
11.5
47
T55
807-0196
4989433106106
120
35.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,510
( 1,661 )
1日目
1,510
( 1,661 )
1日目
1,510
( 1,661 )
1日目
1,510
( 1,661 )
5日目
1,510
( 1,661 )
1日目
1,515
( 1,667 )
1日目
1,582
( 1,740 )
1日目
1,652
( 1,817 )
1日目
1,652
( 1,817 )
1日目
1,6571,607
( 1,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,709
( 1,880 )
1日目
1,987
( 2,186 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・T型ハンドトレンチ
・呼び:T8H
・サイズ(mm) D:3×L:50×H:17
・重量g:3

ご注意

  • ボルトの回転方向に力を加えてください。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T型トルクスLハンドルレンチのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
購入
4
満足度:4.0
ホ−ムセンタ−などに わざわざいかなくてすむので 非常に助かりますね
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
少々高価ですが、ソケットタイプとは違い手軽に使えて便利です。 KTC製だけあり先端精度は問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型トルクスLハンドルレンチ
T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ
T型トルクスLハンドルレンチセット[12コ組]
T型いじり止めトルクスLハンドルレンチセット[11本組]
Tハンドル トルクス(R)ドライバー
トルクスL形レンチ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)WIHATONE
通常価格1,510-1,78612,77014,0222,250 -1,107 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状トルクスレンチトルクスレンチトルクスレンチトルクスレンチT型レンチL形レンチ
先端形状T型いじり止めなしトルクスレンチいじり止めありT型いじり止めなしトルクスレンチいじり止めありT型いじり止めなしL型レンチいじりどめあり
単品/セット単品単品セット品セット品単品単品
材質1特殊鋼特殊鋼特殊工具鋼---
よく一緒に購入される商品

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング