17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ツールワゴン
E-Value
ワークキャビン TC1701R
TONE
スチール製ワゴン ツールストレージエントリー
バーコ

ワゴン(4段1引出し)

通常単価(税別)
45,77236,832
税込単価
50,34940,515
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

4段1引出しで工具の収納に最適なワゴン。【特長】・引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 外寸 (mm)
    W715×D410×H1011
  • ボールベアリング式レール仕様
  • 引出し寸法 (mm)
    w570×d275×h65×1(耐荷重5kg)
  • 重量 (kg)
    29
  • 付属品
    トップマット×1,引出しマット×1,トレイマット×3
  • 中間棚サイズ (mm)
    w705×d400×h60×2(耐荷重15kg)
  • 底部棚サイズ (mm)
    w705×d400×h90×1(耐荷重20kg)

型番:

SKX2704
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

SKX2704の外観

SKX2704の外観

SKX2704の寸法図 単位:mm

SKX2704の寸法図 単位:mm

製品仕様

  • 本体サイズ:W715×D410×H1,011mm
  • 製品重量:29kg
  • 天板耐荷重:20kg
  • 引出しサイズ:W570×D275×H65mm×1段(耐荷重:5kg)
  • 中間棚サイズ:W705×D400×H60mm×2段(耐荷重:15kg)
  • 底部棚サイズ:W705×D400×H90mm(耐荷重:20kg)
  • 付属品:天板・棚用マット×4、引出し用マット×1

※ 補修部品を設定しています。詳細は弊社サポートセンターへお問い合わせください。

SKX2704の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
外寸(mm)
W715×D410×H1011
ボールベアリング式レール仕様
引出し寸法(mm)
w570×d275×h65×1(耐荷重5kg)
重量(kg)
29
付属品
トップマット×1,引出しマット×1,トレイマット×3
中間棚サイズ(mm)
w705×d400×h60×2(耐荷重15kg)
底部棚サイズ(mm)
w705×d400×h90×1(耐荷重20kg)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKX2704
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,77236,832
( 40,515 )
1日目

詳細情報

基本情報

4段1引出しで工具の収納に最適なワゴン。
【特長】
・引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
・ストッパー付きフリーキャスター(二輪)、固定キャスター(二輪)。
・キャスター径100×30mm。
・チェスト等を上乗せ可能。
・SKX0213、SKX0213S、SKX0213BK、SKX3306を天板上に乗せることが可能。
・中間棚の2段は取り付け位置を約100mm下げることも可能。
・※お客さまでの組み立てとなります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワゴン(4段1引出し)の型番SKX2704のページです。 型番SKX2704に関する仕様情報を記載しております。
ワゴン(4段1引出し)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワゴン(4段1引出し)
ワゴン(1段2引出し)
ワゴン(3段1引出し) SKX2613
フラットトップチェスト(3段3引出し)
ミニチェスト(2段2引出し)
チェスト(4段6引出し)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格45,77263,54231,56661,49112,85165,830
通常出荷日1日目9日目4日目5日目2日目1日目
商品タイプ本体本体--本体本体
外寸(mm)W715×D410×H1011W775×D515×H880W715×D410×H880W725×D390×H330W300×D150×H145W660×D310×H370
ボールベアリング式レール仕様-
引出し寸法(mm)w570×d275×h65×1(耐荷重5kg)w630×d445×h65×2(耐荷重25kg)w570×d275×h65×1(耐荷重5kg)w600×d325×h45×2,w600×d325×h105×1215×130×38650×300×65(上部スペース)170×270×40×3(1段目)570×270×40(2・3段目)570×270×60(4段目)
重量(kg)294824333.123
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング