17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

UMV 硬さ基準片
山本科学工具研究社
測範社 マスターリングゲージ
測範社
基準分銅型円筒分銅
新光電子

高精度 硬さ基準片(ISO-JIS準拠) リープ HL

通常単価(税別)
47,099
税込単価
51,809
通常出荷日:7日目

【特長】・JIS・ISOに準拠した高精度硬さ基準片。・「硬さばらつきゼロ」を追究した高い均一性と安定性...

詳細を確認
  • 準拠規格
    (HV測定) SK85 φ115×33
  • 硬さ種別
    リープ HL
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番標準呼び硬さ
HLE600HLE(Dia) 600(±15)
HLE800HLE(Dia) 800(±15)
HLE850HLE(Dia) 850(±15)
HLE500HLE(Dia) 500(±15)
HLE700HLE(Dia) 700(±15)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 標準呼び硬さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

標準呼び硬さ

最小発注数量
HLE(Dia) 500(±15)
1個
HLE(Dia) 600(±15)
1個
HLE(Dia) 700(±15)
1個
HLE(Dia) 800(±15)
1個
HLE(Dia) 850(±15)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,099
( 51,809 )
7日目
47,099
( 51,809 )
7日目
47,099
( 51,809 )
7日目
47,099
( 51,809 )
7日目
47,099
( 51,809 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS・ISOに準拠した高精度硬さ基準片。
・「硬さばらつきゼロ」を追究した高い均一性と安定性、国際的かつ普遍的な値づけにより、日本国内外で、各種硬度計の日常管理に広く使用されている。
・ブリネルからナノインデンテーション用まで、万全のラインアップ。
・硬さのバラツキは極めて理想的です。
・硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
・ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。
【用途】
・各種硬度計のJISによる日々の使用前点検:間接検証に用いられる硬さの基準試験片。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度 硬さ基準片(ISO-JIS準拠) リープ HLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度 硬さ基準片(ISO-JIS準拠) リープ HL
HNW 硬さ基準片
HLD 硬さ基準片
UMV 硬さ基準片
HRBS 硬さ基準片
HRA 硬さ基準片
メーカー山本科学工具研究社山本科学工具研究社山本科学工具研究社山本科学工具研究社山本科学工具研究社山本科学工具研究社
通常価格47,099220,84145,657 -92,24913,89714,898 -
通常出荷日7日目7日目3日目〜7日目3日目〜3日目〜
準拠規格(HV測定) SK85 φ115×33JIS B 7735 新製品JIS B 7731 関連JIS B 7735JIS B 7730JIS B 7730
硬さ種別リープ HLHNWHLDUMV(0.01,0.002)HRBSHRA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬さ基準片カテゴリの売れ筋ランキング