ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

精密ステンレスバイス DN30C

精密ステンレスバイス DN30C DN30C
通常単価(税別)
135,225
税込単価
148,748
通常出荷日:16日目

【特長】・微小・微細ワークに適したハンドル開閉式のコンパクト精密バイスです。

型番:

DN30C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DN30Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
機構
ネジ式
A(mm)
85
B(mm)
35
C(mm)
35
D(mm)
15
E(mm)
20
F(mm)
20
G(MAX)(mm)
30
H(mm)
24
I
M4
J(mm)
7.5
K(mm)
7.5
L(mm)
30
M(mm)
φ15
N(mm)
8.5
O(mm)
58
P
20mm
Q(mm)
M5
Mass(kg)
0.63
材質
J.A.M.オリジナルステンレス
焼入硬度
HRC57°
平行度
0.002/100mm以内
直角度
0.003/100mm以内
仕様
ハンドル締付式,ネジ収納型バイス,磁性あり
-
-

商品情報

精密ステンレスバイス DN30C:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
DN30C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,225
( 148,748 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微小・微細ワークに適したハンドル開閉式のコンパクト精密バイスです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ステンレスバイス DN30Cの型番DN30Cのページです。 型番DN30Cに関する仕様情報を記載しております。
精密ステンレスバイス DN30Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ステンレスバイス DN30C
精密ステンレスバイス DM30C
精密ステンレスバイス DN20
精密ステンレスバイス DM30-1/30-2
精密ステンレスバイス DN80-1/80-2
精密バイス MP30
メーカー日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン
通常価格135,225140,05192,000114,881 -149,314112,000
通常出荷日16日目16日目16日目8日目8日目39日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
機構ネジ式ネジ式ネジ式---
A(mm)859075120170120
B(mm)353525607060
C(mm)353528506255

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング