ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

ライトアングルプレート AP100

ライトアングルプレート AP100 AP100
通常単価(税別)
92,553
税込単価
101,808
通常出荷日:16日目

【特長】・直角を重要とされる切削、研削のマスターブロックとしてご使用いただけます。

型番:

AP100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP100の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
L(mm)
100
Mass(kg)
2.37
材質
SKS材
焼入硬度
HRC60°
平行度
100mmにつき0.002mm以内
直角度
100mmにつき0.003mm以内
全幅(mm)
90
仕様
磁性あり
-
-

商品情報

ライトアングルプレート AP100:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
AP100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,553
( 101,808 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直角を重要とされる切削、研削のマスターブロックとしてご使用いただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトアングルプレート AP100の型番AP100のページです。 型番AP100に関する仕様情報を記載しております。
ライトアングルプレート AP100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトアングルプレート AP100
精密バイス WP120
精密バイス WP80
精密バイス HG120
精密バイス HG80
精密バイス NP30
メーカー日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン
通常価格92,553182,464139,000284,000228,00095,000
通常出荷日16日目1日目39日目39日目39日目16日目
商品タイプパーツ本体本体本体本体本体
L(mm)10020014519314358
Mass(kg)2.377.6410.34.71.6
材質SKS材SKS材SKS材SKS材SKS材SKS材
焼入硬度HRC60°HRC60°HRC60°HRC60°HRC60°HRC60°
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト