ツール用品技術窓口

確定しました

精密平行ブロック

精密平行ブロック PB200
通常単価(税別)
252,112241,170
税込単価
277,323265,287
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:90日目

【特長】・2本同寸法で6組セットです。・A寸法は、公差±0.01mmに入っています。

型番:

PB200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PB200の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブロック
A(mm)
35,40,45,50,55,58
L(mm)
200
Mass(kg)
8.40
材質
SKS材
焼入硬度
HRC60°
平行度
100mmにつき0.002mm以内
厚み(mm)
9.5
仕様
磁性あり
-
-

商品情報

精密平行ブロック:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PB200

A

(mm)

L

(mm)

Mass(kg)

最小発注数量
35,40,45,50,55,58
200
8.40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
252,112241,170
( 265,287 )
90日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2本同寸法で6組セットです。
・A寸法は、公差±0.01mmに入っています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密平行ブロックの型番PB200のページです。 型番PB200に関する仕様情報を記載しております。
精密平行ブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密平行ブロック
精密バイス MP30
精密バイス MP80
精密バイス NS50
精密バイス WP80
精密バイス WS80
メーカー日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン
通常価格252,112112,000155,50691,762139,000109,608
通常出荷日90日目39日目39日目16日目39日目16日目
商品タイプブロック本体本体本体本体本体
材質SKS材SKS材SKS材SKS材SKS材SKS材
焼入硬度HRC60°HRC60°HRC60°HRC60°HRC60°HRC60°
平行度100mmにつき0.002mm以内0.002/100mm以内0.002/100mm以内0.002/100mm以内0.002/100mm以内0.002/100mm以内
厚み(mm)9.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト