17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密二次元バイス TDP120 TDP120

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精密二次元バイス TDP120

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TDP120

2021年11月に販売終了となりました。

後継品はございません。

【特長】
・バイスを360°旋廻、45°傾斜させることができるため、複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
機構
油圧式
A(mm)
210
B(mm)
90
C(mm)
130
D(mm)
175
E(mm)
40
F(mm)
80
G(mm)
20
H(mm)
40
I
120mm
J(mm)
50

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト