17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ステンレスバイス EW120 EW120

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精密ステンレスバイス EW120

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EW120

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・口金を開いたときにハンドルが突出しない構造の精密バイスです。
・バイス移動ジョーにダウンホールド機構を内蔵しています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
A(mm)
230
B(mm)
90
C(mm)
80
D(mm)
40
E(mm)
40
F(mm)
40
G(mm)
120
H(mm)
60
I
M6
J(W×D)(mm)
10×7
K(mm)
12

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト