ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ラチェットドライバ用 エンドキャップ・軸・ドライブ・ビット

通常単価(税別)
880
税込単価
968
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

差替えドライバセットの補給部品。【特長】・DBR03-01:DBR03用のエンドキャップ。・DBR14...

詳細を確認

型番:

DBR14-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DBR14-15の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
6 ~ 8
全長(mm)
75
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
4989433832326
トラスココード
807-0961
重量(g)
27.000

型番リスト

表示件数
型番
DBR14-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880
( 968 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

差替えドライバセットの補給部品。
【特長】
・DBR03-01:DBR03用のエンドキャップ。
・DBR14-01:DBR14用のエンドキャップ。
・DBR16-01:DBR16用のエンドキャップ。
・DBR14-02:DBR03、DBR14、DBR16用の軸。
・DBR14-BD2:DBR03、DBR14、DBR16用の6.3sq.に使用可能なアダプタ。
・DBR14-03~15:DBR03、DBR14、DBR16に使用可能な交換用ビット。
【用途】
・汎用工具の補給部品として。

商品情報

ラチェットドライバ用 エンドキャップ・軸・ドライブ・ビットの仕様

DBR14-02の外観

DBR14-02の外観

6.3sq.ドライブ

DBR14-BD2の外観

DBR14-BD2の外観

エンドキャップ

DBR03-01の外観(イエロー)

DBR03-01の外観(イエロー)

DBR14-01の外観(グレー)

DBR14-01の外観(グレー)

DBR16-01の外観(ライトブルー)

DBR16-01の外観(ライトブルー)

ビット

上段左からDBR14-03~DBR14-09、下段左からDBR14-10~DBR14-15の外観

上段左からDBR14-03~DBR14-09、下段左からDBR14-10~DBR14-15の外観

対応形状

  • クロス(プラス) ビット
  • マイナスビット
  • ヘキサゴン(六角)ビット
  • 六角穴付ボルトを回す先端形状
  • T型トルクスビット
  • いじり止めトルクスビット
型番サイズ
DBR14-03プラスNo.1×マイナス5.5
DBR14-04プラスNo.2×マイナス6
DBR14-05六角2.5mm×3mm
DBR14-06六角4mm×5mm
DBR14-07トルクスT15×T20
DBR14-08トルクスT25×T30
DBR14-09プラスNo.3×マイナス8
DBR14-10トルクスT27×T40
DBR14-11いじり止めトルクスT15H×T20H
DBR14-12いじり止めトルクスT25H×T30H
DBR14-13いじり止めトルクスT27H×T40H
DBR14-14六角1.5mm×2mm
DBR14-15六角6mm×8mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットドライバ用 エンドキャップ・軸・ドライブ・ビットの型番DBR14-15のページです。 型番DBR14-15に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットドライバ用 エンドキャップ・軸・ドライブ・ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットドライバ用 エンドキャップ・軸・ドライブ・ビット
差替えドライバ用ハンドル DB4-H
PB215 差替式ドライバーブレード(ポジドライブ)
差替式精密ドライバーブレード(ポジドライブ)
差替式ESDビットホルダー
ダブルビットジョイント 6.35mm六角軸
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)PBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズSK-11
通常価格8803,3021,170 -1,7193,7781,108 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜1日目1日目3日目〜
先端形状六角-----
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)6 / 8-----
全長(mm)75-----
両頭/片頭両頭-----
単品/セット/パック単品-----
よく一緒に購入される商品

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング