17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションレンチ インチサイズ MS

通常単価(税別)
1,6369,885
税込単価
1,80010,874
通常出荷日:1日目

十二角(二重六角)でインチサイズのコンビネーションレンチ。【特長】・スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

コンビネーションレンチの外観

コンビネーションレンチの外観

コンビネーションレンチの寸法図

コンビネーションレンチの寸法図

型番S(in)D1D2T1T2L▼g
MS2-1/81/887.333756
MS2-1/41/413.210.4 34.595.814
MS2-3/83/821.516.14.56.5150.442
MS2-1/21/227.519.168.5187.485
MS2-3/43/44027.67.512255.3205
MS2-1-1/161-1/16 55.739.1916.5380.7502
MS2-1-3/161-3/1661.743.61018445.8687
MS2-1-5/161-5/1667.747.61120476.6904

単位:mm
※めがね側の13/64in以下は六角口径です。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(インチ)

  • 寸法D1(mm)

  • 寸法D2(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さT1(mm)

  • 厚さT2(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(インチ)

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

トラスココード

質量(g)

厚さT1

(mm)

厚さT2

(mm)

最小発注数量
380.7
1-1/16
55.7
39.1
146-2375
502
9
16.5
1個
187.4
1/2
27.5
19.1
146-2382
85
6
8.5
1個
445.8
1-3/16
61.7
43.6
146-2379
687
10
18
1個
95.8
1/4
13.2
10.4
146-2374
14
3
4.5
1個
476.6
1-5/16
67.7
47.6
146-2381
904
11
20
1個
75
1/8
8
7.3
146-2378
6
3
3
1個
255.3
3/4
40
27.6
146-2376
205
7.5
12
1個
150.4
3/8
21.5
16.1
146-2380
42
4.5
6.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,207
( 6,828 )
1日目
2,434
( 2,677 )
1日目
8,429
( 9,272 )
1日目
1,636
( 1,800 )
1日目
9,885
( 10,874 )
1日目
1,636
( 1,800 )
1日目
3,130
( 3,443 )
1日目
1,907
( 2,098 )
1日目

詳細情報

基本情報

十二角(二重六角)でインチサイズのコンビネーションレンチ。
【特長】
・スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせた新やり形ヘッド。
・柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状。
・サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印。
・早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えている。
【用途】
・ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用する代表的な工具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションレンチ インチサイズ MSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションレンチ インチサイズ MS
レボウェイブ ヤリ型両口スパナ
ライナースパナ(ヤリ形)(ミリ)
片口めがねコンビネーションレンチ
コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)
コンビネーションレンチセット 6本
メーカーKTC(京都機械工具)旭金属工業トップ工業SK-11トップ工業E-Value
通常価格1,636-940 -644 -1,466 -965 -1,527
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類コンビネーション両口スパナ両口スパナコンビネーションコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)15--1515-
単品・セット区分単品-単品-単品セット品
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング