17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • ℓ寸法(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

通常単価(税別)
1,8252,660
税込単価
2,0082,926
通常出荷日:1日目~4日目

狭い箇所にも使用しやすいディープ薄肉タイプのソケット。【特長】・AMBACシステム採用で、使用時のピン...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

ℓ寸法

(mm)

質量(g)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

最小発注数量
13
75
4989433150390
821-7856
57
124
19
25
20
3個
14
80
4989433150406
821-7857
62
144
20.5
25
20
1個
22
80
4989433150444
821-7861
62
250
31
29
25
1個
23
80
4989433150451
859-1541
62
264.000
32.5
29
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,045
( 2,250 )
4日目
1,825
( 2,008 )
1日目
2,557
( 2,813 )
1日目
2,660
( 2,926 )
2日目

詳細情報

基本情報

狭い箇所にも使用しやすいディープ薄肉タイプのソケット。
【特長】
・AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止する。
・パワーフィット採用で、ボルト、ナットのなめりを防止する。
・新型リングの採用によりピン、リングの装着も簡単。
・リペアパーツ(補給部品)の設定がある。
【用途】
・インパクトレンチと組み合わせて使用。
・六角ボルト・ナットを締めつけたり、緩めたりする時に使用。

商品情報

製品仕様

BP4L-21Tの外観

BP4L-21Tの外観

12.7sq.インパクトレンチ用ソケットの寸法図

12.7sq.インパクトレンチ用ソケットの寸法図

適用ピン・リングの構造図(PR-1822)

適用ピン・リングの構造図(PR-1822)

BP4L-10T~21T用

適用ピン・リングの構造図(PR-2026)

適用ピン・リングの構造図(PR-2026)

BP4L-22T~32T用

  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
  • 適応形状:六角
型番SD1D2HLl▼g
BP4L-10T1015.525207557101
BP4L-12T121825207557124
BP4L-13T131925207557124
BP4L-14T1420.525208062144
BP4L-17T172524.5248062187
BP4L-19T1927.525248062195
BP4L-21T212925248062193
BP4L-22T223129258062250
BP4L-23T2332.529258062264
BP4L-24T243429258062280
BP4L-26T2636.5292510082391
BP4L-27T2738292510082424
BP4L-30T3042292510082487
BP4L-32T3244292510082508

単位:mm

※ピンとリングは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工具
4
満足度:4.0
ディープサイズのインパクトソケットが必要でKTCなんで問題なく使用しています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)
9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・ディープ薄肉)
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,825-2,185 -1,738 -4,635 -3,327 -1,242
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目4日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7sq12.7sq9.5sq25.4sq19.0sq12.7sq
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング