ツール用品技術窓口
新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単なソケット。
【特長】
・AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止する。
・パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止する。
・刻印に加え、見やすいサイズ表示を施している。
・リペアパーツ(補給部品)の設定がある。
【用途】
・六角ボルト、ナットを締めつけたり、緩めたりする時に使用。
・インパクトレンチと組み合わせて使用。

BP4-21の外観

12.7sq.インパクトレンチ用ソケットの寸法図

適用ピン・リングの構造図(PR-1822)
BP4-08~21用

適用ピン・リングの構造図(PR-2026)
BP4-22~32用
| 型番 | S | D1 | D2 | H | L | l | ▼g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP4-08 | 8 | 15 | 25 | 6 | 33 | 15 | 65 |
| BP4-09 | 9 | 16 | 25 | 6.5 | 33.5 | 15.5 | 68 |
| BP4-10 | 10 | 17 | 25 | 7 | 34 | 16 | 68 |
| BP4-11 | 11 | 18.5 | 25 | 7.5 | 34.5 | 16.5 | 72 |
| BP4-12 | 12 | 20 | 25 | 8 | 35 | 17 | 77 |
| BP4-13 | 13 | 21.5 | 25 | 9 | 36 | 18 | 81 |
| BP4-14 | 14 | 22.5 | 25 | 9.5 | 36.5 | 18.5 | 83 |
| BP4-15 | 15 | 24 | 25 | 10.5 | 37.5 | 19.5 | 89 |
| BP4-16 | 16 | 26 | 25 | 11 | 39 | 21 | 103 |
| BP4-17 | 17 | 27.5 | 25 | 12 | 39 | 21 | 110 |
| BP4-19 | 19 | 30 | 25 | 13 | 40 | 22 | 123 |
| BP4-21 | 21 | 32.5 | 25 | 14 | 41 | 23 | 135 |
| BP4-22 | 22 | 34 | 29 | 15 | 42 | 24 | 173 |
| BP4-23 | 23 | 35 | 29 | 16 | 43 | 25 | 178 |
| BP4-24 | 24 | 36.5 | 29 | 16.5 | 43.5 | 25.5 | 186 |
| BP4-26 | 26 | 38 | 29 | 18 | 45 | 27 | 193 |
| BP4-27 | 27 | 40 | 29 | 18.5 | 45 | 27 | 212 |
| BP4-28 | 28 | 42 | 29 | 19 | 46 | 28 | 233 |
| BP4-29 | 29 | 43 | 29 | 19.5 | 46.5 | 28.5 | 243 |
| BP4-30 | 30 | 44 | 29 | 20 | 47 | 29 | 246 |
| BP4-32 | 32 | 46 | 29 | 21 | 48 | 30 | 261 |
単位:mm
※ピンとリングは別売です。



KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
5通常価格(税別):1,290円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~