ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 単品・セット区分

  • トラスココード

  • ℓ寸法(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

通常単価(税別)
1,811
税込単価
1,992
通常出荷日:8日目

狭い箇所にも使用しやすいディープ薄肉タイプのソケット。【特長】・AMBACシステム採用で、使用時のピン...

詳細を確認

型番:

BP3L-12T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP3L-12Tの仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
12
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5sq
全長(L寸法)(mm)
55
単品・セット区分
単品 ソケット
トラスココード
113-3828
ℓ寸法(mm)
42
質量(g)
88
D1(mm)
18
D2(mm)
22
H(mm)
12

型番リスト

表示件数
型番
BP3L-12T

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

トラスココード

ℓ寸法

(mm)

質量(g)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

最小発注数量
12
55
単品 ソケット
113-3828
42
88
18
22
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,811
( 1,992 )
8日目

詳細情報

基本情報

狭い箇所にも使用しやすいディープ薄肉タイプのソケット。
【特長】
・AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止する。
・パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止する。
・刻印に加え、見やすいサイズ表示を施している。
・新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単。
【用途】
・六角ボルト・ナットを締めつけたり、緩めたりする時に使用。
・インパクトレンチと組み合わせて使用。

商品情報

製品仕様

BP3L-21Tの外観

BP3L-21Tの外観

9.5sq.インパクトレンチ用ソケットの寸法図

9.5sq.インパクトレンチ用ソケットの寸法図

適用ピン・リングの構造図(PR-1519)

適用ピン・リングの構造図(PR-1519)

BP3LL-10T~17T用

適用ピン・リングの構造図(PR-1822)

適用ピン・リングの構造図(PR-1822)

BP3LL-19T用

  • 適応形状:六角
  • リペアパーツ(補給部品)の設定がある。
  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
型番SD1D2HLl▼g
BP3L-06T610225554257
BP3L-07T711.5226554260
BP3L-08T813227554268
BP3L-09T914228554273
BP3L-10T1015.52210554273
BP3L-11T11172212554282
BP3L-12T12182212554288
BP3L-13T13192212554288
BP3L-14T1420.522128067137
BP3L-17T172522.5148067195
BP3L-19T1927.525148067233
BP3L-21T212925158067237
BP3L-22T223125168067281

単位:mm

※ピンとリングは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)の型番BP3L-12Tのページです。 型番BP3L-12Tに関する仕様情報を記載しております。
9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)
9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・ディープ薄肉)
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,8111,738 -1,825 -2,185 -4,635 -3,327 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5sq9.5sq12.7sq12.7sq25.4sq19.0sq
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング