ツール用品技術窓口

確定しました

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • ℓ寸法(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)

通常単価(税別)
1,962
税込単価
2,158
通常出荷日:4日目

KTC独自のパワーフィット形状を採用六角ディープソケット。【特長】・駆動工具(ハンドルと各種アタッチメ...

詳細を確認

型番:

B3L-1/2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B3L-1/2の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
1/2
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5sq
全長(L寸法)(mm)
70
単品・セット区分
単品 ソケット
トラスココード
146-2353
ℓ寸法(mm)
58.5
質量(g)
80
D1(mm)
18.5
D2(mm)
18
H(mm)
14
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B3L-1/2

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

ℓ寸法

(mm)

質量(g)

D1

(mm)

D2

(mm)

RoHS?最小発注数量
1/2
9.5sq
70
146-2353
58.5
80
18.5
18
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,962
( 2,158 )
4日目

詳細情報

基本情報

KTC独自のパワーフィット形状を採用六角ディープソケット。
【特長】
・駆動工具(ハンドルと各種アタッチメント)と組み合わせて使用。
【用途】
・貫通タイプなのでボルトが突き出たナットや奥まった箇所での作業に最適。
・六角ボルト、ナットを締めつけたり、緩めたりする時に使用。

商品情報

6.3sq./9.5sq./12.7sq. ディープソケット(六角)の仕様

6.3sq.ディープソケット

6.3sq.ディープソケットの外観

6.3sq.ディープソケットの外観

6.3sq.ディープソケットの寸法図

6.3sq.ディープソケットの寸法図

型番S(in)D1D2HLe▼g
B2L-1/81/86.5125504217
B2L-5/325/327125504219
B2L-9/329/3211128504227
B2L-11/3211/3213.51310504241
B2L-1/21/218.516.514504266
B2L-17/3217/322017.517504271

単位:mm

※口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。(口径部は3/16in以下を除く)

型番SD1D2HLeg
B2L-12121715145042525
B2L-14142017.5175042675

単位:mm

9.5sq.ディープソケット

9.5sq.ディープソケットの外観

9.5sq.ディープソケットの外観

9.5sq.ディープソケットの寸法図

9.5sq.ディープソケットの寸法図

型番S(in)D1D2HLe▼g
B3L-1/41/4101766048.542
B3L-11/3211/3213.517106048.550
B3L-3/83/81417116553.555
B3L-1/21/218.518147058.580

単位:mm

12.7sq.ディープソケット

12.7sq.ディープソケットの外観

12.7sq.ディープソケットの外観

12.7sq.ディープソケットの寸法図

12.7sq.ディープソケットの寸法図

型番S(in)D1D2HLe▼g
B4L-1/21/218.522149074136
B4L-3/43/426242110084218
B4L-1-1/161-1/1636.5333010084419
B4L-1-3/161-3/1640363010084460
B4L-1-5/161-5/1644403210084593

単位:mm

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)の型番B3L-1/2のページです。 型番B3L-1/2に関する仕様情報を記載しております。
6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)
6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)
6.3sq.ディープソケットセット(12角)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
12.7sq. ロングヘキサゴンビットソケット(6角)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)NEPROSKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,9624,552 -18,300 -1,290 -1,535 -1,667 -
通常出荷日4日目1日目〜6日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角12角/ジョイント類6角六角穴付ボルト用6角6角
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
H(mm)14-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング