17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

装着型 アイクリップLED CPE-LEDタイプ

通常単価(税別)
11,70424,709
税込単価
12,87427,180
通常出荷日:14日目

【特長】・時計・宝飾品の鑑定、検査等にお使い頂けます。・クリップ式なので眼鏡にワンタッチ装着可能、フリ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

最小発注数量
3
1個
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,704
( 12,874 )
14日目
24,709
( 27,180 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・時計・宝飾品の鑑定、検査等にお使い頂けます。
・クリップ式なので眼鏡にワンタッチ装着可能、フリーハンドになります。
・細かい作業・組立・検査等に最適です。
・LED付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装着型 アイクリップLED CPE-LEDタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
装着型 アイクリップLED CPE-LEDタイプ
装着型 ワイヤーヘッドLED WHE-LEDタイプ
スタンドルーペ LED付 STAタイプ
スタンド型 宝石用 4050タイプ
繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ
柄付 スパリア B SLBタイプ
メーカー京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器
通常価格11,704-13,729 -30,600 -23,40013,50013,500
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
商品タイプヘッドルーペヘッドルーペスタンドルーペスタンドルーペポケットルーペ手持ちルーペ
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
幅(mm)220220170Φ5038.532
高さ(mm)15015016510526.545

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト