ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

装着型 ヘッドルーペLED

通常単価(税別)
7,272
税込単価
7,999
通常出荷日:3日目

【特長】・両眼式レンズで立体視でき、両手がフリーハンドになるので細かい作業・組立・検査等に最適です・本...

詳細を確認

型番:

59LED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

59LEDの仕様・寸法情報

商品タイプ
ヘッドルーペ
倍率(倍)
1.5 ~ 3.5
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)
28×75
レンズ材質
アクリル
質量(g)
100
奥行(mm)
260
幅(mm)
190
高さ(mm)
60
電源(V)
#1220×2個(内臓)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
59LED
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,272
( 7,999 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両眼式レンズで立体視でき、両手がフリーハンドになるので細かい作業・組立・検査等に最適です
・本体は軽量でマジックテープにより着脱可能です
・眼鏡を掛けたままでも御使用になれます
・3種類の倍率セットです
・LED付き
【材質】
・樹脂製
【セット内容】
・本体、レンズ3枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装着型 ヘッドルーペLEDの型番59LEDのページです。 型番59LEDに関する仕様情報を記載しております。
装着型 ヘッドルーペLEDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
装着型 ヘッドルーペLED
LED照明拡大鏡 LED-WIDE型
ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)
ルーペ
LEDアームルーペ
LEDライト付ポケットルーペ
メーカー京葉光器オーツカ光学トラスコ中山ホーザンホーザン池田レンズ工業
通常価格7,272160,8745,0953,83931,6687,531
通常出荷日3日目2日目1日目3日目2日目1日目
商品タイプヘッドルーペスタンド式照明拡大鏡ヘッドルーペ手持ちルーペアーム式照明拡大鏡ポケットルーペ
倍率(倍)1.5 / 2.5 / 3.523.3 / 2.3 / 2.3・3.3(2段階レンズ)11 / 52.12(面積倍率:約4.5)10
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)28×75220×20085×35 / 85X3575 / 19165φ21
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト