17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

繰出し フィールド ルーペ FIタイプ

通常単価(税別)
4,3205,940
税込単価
4,7526,534
通常出荷日:3日目

【特長】・φ36mmの大口径白ガラスレンズを使用しています。・2枚重ねると約8x、3枚重ねると約12x...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

質量(g)

高さ(mm)

最小発注数量
1枚出し
30
11
1個
2枚出し
42
18
1個
3枚出し
53
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,320
( 4,752 )
3日目
5,130
( 5,643 )
3日目
5,940
( 6,534 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ36mmの大口径白ガラスレンズを使用しています。
・2枚重ねると約8x、3枚重ねると約12xになります。
・スパイラルフックチェーン付きで、紛失防止に役立ちます。
【材質】
・フレーム:ABS樹脂、プレート:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

繰出し フィールド ルーペ FIタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
繰出し フィールド ルーペ FIタイプ
繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ
ルーペ
ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)
スタンド型 宝石用 4050タイプ
単眼鏡 SAFARI(コンパクトタイプ・10倍)
メーカー京葉光器京葉光器ホーザントラスコ中山京葉光器SIGHTRON
通常価格4,320-13,5003,8395,09523,4007,452
通常出荷日3日目14日目3日目1日目14日目1日目
商品タイプポケットルーペポケットルーペ手持ちルーペヘッドルーペスタンドルーペその他光学機器
倍率(倍)4.51011 / 53.3 / 2.3 / 2.3・3.3(2段階レンズ)1010
ライト有無LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)φ36φ20.575 / 1985×35 / 85X35φ20.520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング