ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

繰出し アクロマート ALWタイプ

通常単価(税別)
9,999
税込単価
10,999
通常出荷日:3日目

【特長】・光学アクロマートレンズを採用し、色収差・球面収差を補正しています・レンズを重ねると約20倍率...

詳細を確認

型番:

ALW-1020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALW-1020の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
10
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ15
質量(g)
62
奥行(mm)
21
幅(mm)
40
高さ(mm)
25
レンズ構成
アクロマート1群2枚

型番リスト

表示件数
型番
ALW-1020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,999
( 10,999 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光学アクロマートレンズを採用し、色収差・球面収差を補正しています
・レンズを重ねると約20倍率になります。
【材質】
・真鍮、フレーム・プレート:クロームサテーナメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

繰出し アクロマート ALWタイプの型番ALW-1020のページです。 型番ALW-1020に関する仕様情報を記載しております。
繰出し アクロマート ALWタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
繰出し アクロマート ALWタイプ
繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ
ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)
スタンド型 宝石用 4050タイプ
単眼鏡 SAFARI(コンパクトタイプ・10倍)
×8/25mm 双眼鏡(防水)
メーカー京葉光器京葉光器トラスコ中山京葉光器SIGHTRONエスコ
通常価格9,99913,5006,36923,4007,45222,457
通常出荷日3日目14日目1日目14日目1日目2日目
商品タイプポケットルーペポケットルーペヘッドルーペスタンドルーペその他光学機器双眼鏡
倍率(倍)10103.3 / 2.3 / 2.3・3.3(2段階レンズ)10108
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)φ15φ20.585×35 / 85X35φ20.52025

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング