17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

柄付 非球面レンズ ASタイプ

通常単価(税別)
4,0004,950
税込単価
4,4005,445
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・非球面レンズ仕様で、大径倍率は2x、小玉倍率は 4xです。・球面収差、歪曲収差を補正して、明...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

レンズ寸法

(mm)

質量(g)

奥行(mm)

幅(mm)

最小発注数量
φ22 / φ75
60
185
Φ90
1個
φ27 / φ100
120
225
Φ115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
3日目
4,950
( 5,445 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・非球面レンズ仕様で、大径倍率は2x、小玉倍率は 4xです。
・球面収差、歪曲収差を補正して、明るくクリアに視ることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柄付 非球面レンズ ASタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柄付 非球面レンズ ASタイプ
繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ
スタンド型 宝石用 4050タイプ
“三ツ折型リネンテスター”
柄付 スパリア B SLBタイプ
ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)
メーカー京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器トラスコ中山
通常価格4,000-13,50023,4005,30013,5005,095
通常出荷日在庫品1日目〜14日目14日目1日目14日目1日目
商品タイプ手持ちルーペポケットルーペスタンドルーペポケットルーペ手持ちルーペヘッドルーペ
倍率(倍)2 / 410106-3.3 / 2.3 / 2.3・3.3(2段階レンズ)
ライト有無LEDライト有
スケール有無
レンズ材質アクリル-ガラスガラス--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング