17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

  • 質量(g)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

デスク型 ワイドアクロマート KYタイプ

通常単価(税別)
27,00045,000
税込単価
29,70049,500
通常出荷日:14日目

【特長】・写真・印刷・製版・印章等の検査に最適な大口径高級アクロマートレンズ仕様です。・円筒アクリル状...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

質量(g)

高さ(mm)

レンズ構成

最小発注数量
3
φ63
300
108
アクロマート1群2枚
1個
4
φ53
450
92
アクロマート2群4枚
1個
5
φ63
530
81
アクロマート2群4枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,000
( 29,700 )
14日目
36,000
( 39,600 )
14日目
45,000
( 49,500 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・写真・印刷・製版・印章等の検査に最適な大口径高級アクロマートレンズ仕様です。
・円筒アクリル状 35mm幅の溝にペン・ピンセットが入るため、精密検査のチェック修正が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスク型 ワイドアクロマート KYタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスク型 ワイドアクロマート KYタイプ
デスク型 プロフェッショナル PRタイプ
スタンド型 宝石用 4050タイプ
装着型 ワイヤーヘッドLED WHE-LEDタイプ
スタンドルーペ LED付 STAタイプ
アクロマートルーペ(片側タイプ)
メーカー京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器
通常価格27,000-19,800 -23,40013,729 -30,600 -5,769 -
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目1日目
商品タイプカップルーペカップルーペスタンドルーペヘッドルーペスタンドルーペポケットルーペ
ライト有無LEDライト有LEDライト有
スケール有無
幅(mm)Φ75Φ61Φ5022017040

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング